欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

精密部件电镀 精密部件镀镍(电镀)

  • 2022.12.07 15:05:53
  • 米思米
  • 1836

下面介绍为精密部件附加耐腐蚀、耐磨损、电气特性等功能的工业电镀。
对工业用镀镍的用途进行分类,则如【表】中所述。

【表】镀镍的工业化运用

镀镍液的种类

使用形态

电镀

瓦特浴

这一镀层通常用作底镀层以提高装饰镀层的耐腐蚀性,但也可用于半导体零部件的阀杆和盖帽等,以改善其钎焊、焊接、键合性能。密合性很重要0.1〜30μm

氨基磺酸浴

这一工艺被用于在再生零部件上形成加厚镀层。作为电铸浴,这是制造CD压模及树脂成型模具、金属波纹管所不可缺少的电镀工艺。

无电解镀
  Ni-P、Ni-B

包括镍-磷、镍-硼等合金镀层。即使是复杂形状,也能得到厚度均匀的镀膜,因此可用于要求精度的部件。硬度、耐腐蚀性、电气特性优异。

特殊镀层

分散镀层

也称为复合镀层。这是让陶瓷等细微粒子分散在镍皮膜中,从而可以提升耐磨损性、润滑性,并实现彩色化等。

Ni-Cd扩散镀层

在镍镀层上再进行镀镉之后,在300℃下进行热处理,让镉扩散到镍中,从而达到优异的耐热性、海水耐腐蚀性。

 精密部件镀镍(电镀)

从瓦特浴开始的半光亮镀层和光亮镀层,被用作为各种工业镀层的基底镀层。

例如,用作为连接器、开关、端子、引线框架等的镀金、镀锡、镀铑等的基底镀层,用于提升耐腐蚀性和密合性,有助于防止这些金属扩散到基材。

另外,对于不锈钢、KOVAR合金等用通常的电镀方法无法获得良好密合性的材料,在基材上施以0.1~0.3μm左右的触击镀镍,以提高密合性,改善机械强度及减震性。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities