欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

车刀余偏角有0°、45°、-5°等,应该如何区分使用?

  • 2022.12.12 11:01:43
  • 米思米
  • 851

车刀余偏角有0°、45°、-5°等,应该如何区分使用?
余偏角的角度类型繁多,不知在加工的时候应该如何选择,性能是否有差别?

车刀余偏角有0°、45°、-5°等,应该如何区分使用?

余偏角的作用主要影响主切削刃单位长度上的负荷和切削层单位面积切削力。

1.增大余偏角,刀尖角增大,刀尖强度提高,适合断续加工。
2.增大余偏角,切削层单位面积切削力增大,切削厚度减小。

 

余偏角的选择方法

  切削深度与每刃进给量一定的情况下,余偏角越大,切削层厚度越薄(45度约为0度时的70%),则单位切削刃长度所承受的切削力减小,刀具寿命延长。但切削层厚度过大时,进给分力增加,易造成高频振颤,刀具寿命缩短。

  机床以及夹具刚性好的情况,可选择大的余偏角。
  硬的被削材料,选择大余偏角。
  工件外形复杂的,较适合采用较大的余偏角。

推荐产品指南

装拆方便的杠杆锁紧式外径车刀杆

PCLNR(右手型)

PTGNR(右手型)

PDJNR(右手型)

PSDNN

车刀余偏角有0°、45°、-5°等,应该如何区分使用?

车刀余偏角有0°、45°、-5°等,应该如何区分使用?

车刀余偏角有0°、45°、-5°等,应该如何区分使用?

车刀余偏角有0°、45°、-5°等,应该如何区分使用?




         




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities