欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?

  • 2022.12.12 13:58:06
  • 米思米
  • 2585

金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?

金刚石砂轮使用久了磨削效果会下降,就需要对砂轮进行修锐。普通砂轮使用金刚石笔来修整,请问金刚石砂轮是否也是用同样的方法?


金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?


砂轮磨损的状态砂轮磨损有3种状态
  1)正常磨损(右图A的状态)
  2)磨粒破碎(右图B的状态)
  3)由于结合剂的破坏磨粒脱落(右图C的状态)

 

常用修锐方法


1.软钢磨削整形·修锐法
砂轮的外周用油性笔进行标记,让S45C等生材与之整体接触(至油性笔记号消失),然后进行正常研磨,直至外周跳动消失。本方法在整形的同时也完成了修锐,因此可以此状态进入正式作业。
  ·请使用1180m/min的转速,比通常转速稍慢些。
  (参考:通常为1700~2000m/min左右)
  ·如果转速不能降低,请将切入量降至1mm左右尝试。
  ·进给速度采用30mm/min(每分钟30毫米),近似于静止的低速进给。

金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?




2.使用修整器的方法
用修整器按右图所示进行整形(调整动平衡、成型)。因为使用修整器修整后,砂轮表面的磨粒露出不充分。所以必须进行修锐。但如果修锐时的切入量过大,会使砂轮受损,请务必注意。

金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?



3.WA(白刚玉)或GC(绿色碳化硅)油石磨削修锐法(适用于平面磨床)用台钳等固定WA或GC(C亦可)研磨油石,使其象工件一样进行研磨。


  (1)砂轮的转速在500~1,000min-1或200~500m/min-1为最恰当。


  (2)切入量


  a.粗研磨用砂轮
 
  #140~#170时0.03~0.01mm/pass
 
  #200~#230时0.01~0.005mm/pass

#270~#325时0.005mm/pass以下
 
  b.精研磨用砂轮
 
  #400时0.020~0.005mm/pass
 
  #600时0.005~0.002mm/pass
 
  #800时0.002mm/pass以下
 
  (3)工作台的动作
  磨削时,仅进行前后进给,进给速度根据粒度不同进行调整。磨粒越细,进给速度越慢。


  (4)磨削液
  采用湿式研磨。如果将研磨油石浸入磨削液一段时间后使用,效果也会更佳。


  (5)注意事项

  过度的整形及修锐会产生塌角。磨粒越细,该倾向越严重。

金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?
 
 

推荐产品指南

平面研磨用金刚石/CBN砂轮


树脂结合剂/1A1型
DIA-1A1(金刚石)
CBN-1A1(CBN)

 
金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?

树脂结合剂/3A1型
DIA-3A1(金刚石)
CBN-3A1(CBN)

 
金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?

树脂结合剂/14A1型
DIA-14A1(金刚石)
CBN-14A1(CBN)

 
金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?


砂轮修整·修锐工具


金刚石/CBN砂轮用磨石
WSFDP

金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?

金属型 金刚石/CBN砂轮用修整器
DIATD

金刚石砂轮和CBN砂轮的修锐方法有哪些?


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities