欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不锈钢(SUS)的特点和使用方法

  • 2022.12.15 14:16:15
  • 米思米
  • 4713

不锈钢(SUS)顾名思义是不易生锈(Stainless)的材料,被应用于各种用途。但是从机构设计人员的视角来看,它是一种不省心的材料,我想不少人都有过几次惨痛的经历。为了避免出现问题,需要在了解不锈钢的特点的基础上使用。

 

 不锈钢(SUS)的概要

不锈钢是不易生锈的合金,以铁(Fe)为主要成分(50%以上),含有10.5%以上的铬(Cr)。另外种类也非常丰富,有马氏体系、铁素体系、奥氏体系等,机械性质各不相同。

 

 设计人员认为的不锈钢(SUS)的特点

以设计人员(特别是机构设计)的感觉来谈不锈钢,应该会浮现出“遇到麻烦时想到的SUS”和“不好惹的SUS”这一特点。
“不锈钢的优点”例如有强度大。具体来说,在无论如何都需要将钣金零件的厚度控制在1mm以下时,如果是通常的钢板,徒手便能够轻易使之变形。而不锈钢作为机构零件则具有足够的强度,因此0.6mm厚度的零件也能够成立。但是使用SUS而吃亏情况也不少,不锈钢也会有让人头疼的时候。

 

 不锈钢(SUS)的缺点

① 有粘性

按照设计人员感觉,可以说不锈钢是有粘性的材料。
例如,相对于其他金属来说,不锈钢不易滑动,因此有时弹簧的施力不足而导致机构不成立。原因是因为不锈钢的摩擦系数约为钢板的两倍。


② 弯曲时会变硬

当用不锈钢试制钣金零件时,在弯曲加工时会变得相当硬。原因是加工产生硬化现象,而其指标n值约为钢板的2倍,需要特别注意。由于不具有再加工性,加工时需要一次到位。

 

 不锈钢(SUS)的优点

① 刚度大

弹性模量和容许应力为刚度指标,不锈钢的值较高,因此是不易弯曲、不易变形的材料。因此使用一般钢板时强度不够的零件如果换为SUS,设计就很容易完成。


② 清洁

不锈钢也是符合食品工厂标准的材料,因此也被用于家庭熟悉的水槽。它也是可以应对食品生产设备、化学成套设备等特殊用途的材料。

 

 不锈钢(SUS)的注意事项

不锈钢(SUS)的啮合现象

不锈钢最需要注意的事项是啮合(烧结)现象。
SUS的螺丝等中该现象表现明显,如果用电动螺丝刀紧固螺丝,由于外螺纹与内螺纹会黏连在一起,再也拧不开,因此在维修时会因螺丝拆不下来而造成致命的结果。最坏的情况下,需要将相关零件全部更换。

摩擦系数大导热系数低热膨胀系数大
产生摩擦热摩擦热不散螺丝黏连


啮合现象的规避方法

在SUS螺丝的情况下,能够通过表面涂层来减少啮合。另外通过合理管理紧固扭矩或者不使用电动螺丝刀也能够减少啮合。

 

 总结

不锈钢(SUS)虽是需要用心使用的材料,但能够实现其他材料无法实现的设计。只要因材施用地使用材料,就能够实现设计质量的提高。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities