在本期中,我们将对除此前已讲解内容之外的金属电镀的特性和注意事项进行说明。
金属 | 特征与注意事项 |
锌合金 | 锌合金主要用于锌压铸件。由于可以实现精密铸造,所以也被应用于形状复杂的零部件。尤其是近年来,随着模具技术的进步,精密且微小的薄壁型压铸成为可能,并被用于电子元器件和通信设备零部件。在与塑料的竞争中,作为金属发挥出其在电磁屏蔽方面的优势。 |
镁合金 | 这是一种可以替代铝和塑料的超轻材料,比重为1.8,是铝的2/3。被用于作为移动IT设备而广受关注的手机及笔记本电脑的外壳,由于其易于回收利用,所以也被应用于家电产品以及视听设备。因其重量轻、可循环利用、具备电磁波屏蔽性等特性,其应用今后还将持续增长。 |
铁氧体磁铁 | 铁氧体磁铁被用于磁性项链、电子手环和电子元器件。在此类材料上电镀时需注意确保表面光洁,经特殊预处理后先执行无电解镀镍,然后再进行电镀。 |
不锈钢 | 不锈钢表面覆盖有一层钝化膜。进行电镀前必须先去除这层钝化膜。为此,需要在氯化镍浴中进行浸渍处理或电解处理以作为活化处理,并在此时进行镀镍。然后进行电镀。 |
钼 | 必须利用镀层来提高可焊性,但是一般的电镀方法并不能提供具有足够附着力的镀层。 |
铍 | 这是一种超越铝的轻质高强度材料,与钛一起用于功能部件。与镁一样,这是一种极端活泼的金属,因此预处理很困难。尽管有资料表明采用特殊处理方法可以获得良好的附着力,但这依然是一种较难进行电镀处理的金属。 |
钛 | 由于表面覆盖有一层坚固的钝化膜,因此具有很高的耐腐蚀性。有时会为了赋予其导电性或是提升其装饰性而做电镀处理,但需要采取特殊的预处理工艺。 |
烧结合金 | 铁粉和铜粉的烧结合金应用广泛,其产品本身具有多孔的特点,能够有效保持润滑油,但是电镀处理是个大难题。如何清除进入孔内的处理液是决定性的因素。根据用途不同,也有一部分烧结产品会通过浸渍处理封闭孔,这比清除进入孔内的处理液要更加容易。 |