欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电镀的JIS规格

  • 2022.12.27 14:28:30
  • 米思米
  • 6815

 在本期讲座中,让我们来看看JIS标准中对镀铬和镀锌等各种镀层是如何定义的。

 电镀锌的类型、等级和符号规定如下表所示。

镀层种类

等级

镀层最小厚度(μm)

符号

1类A
 
  镀层直接浸泡在硝酸中

1

2

EP-Fe/Zn 2或EP-Fe/Zn[1]

2

5

EP-Fe/Zn 5或EP-Fe/Zn[2]

3

8

EP-Fe/Zn 8或EP-Fe/Zn[3]

4

13

EP-Fe/Zn13或EP-Fe/Zn[4]

5

20

EP-Fe/Zn20或EP-Fe/Zn[5]

6

25

EP-Fe/Zn25或EP-Fe/Zn[6]

1类B
 
  进行过光亮铬酸盐处理

1

2

EP-Fe/Zn 2/或EP-Fe/Zn[1 C1]

2

5

EP-Fe/Zn 5/或EP-Fe/Zn[2 C1]

3

8

EP-Fe/Zn 8/或EP-Fe/Zn[3 C1]

4

13

EP-Fe/Zn13/CM1或EP-Fe/Zn[4-C1]

5

20

EP-Fe/Zn20/CM1或EP-Fe/Zn[5-C1]

6

25

EP-Fe/Zn25/CM1或EP-Fe/Zn[6-C1]

2
 
  进行过有色铬酸盐处理

1

2

EP-Fe/Zn 2/CM2或EP-Fe/Zn[1-C2]

2

5

EP-Fe/Zn 5/CM2或EP-Fe/Zn[2-C2]

3

8

EP-Fe/Zn 8 /CM2或EP-Fe/Zn[3-C2]

4

13

EP-Fe/Zn13/CM2或EP-Fe/Zn[4-C2]

5

20

EP-Fe/Zn20/CM2或EP-Fe/Zn[5-C2]

6

25

EP-Fe/Zn25/CM2或EP-Fe/Zn[6-C2]

(1)镀层的叫法

1. 在钢铁上电镀8μm锌镀层,并进行光亮铬酸盐处理时

 EP-Fe/Zn 8/CM1 或 EP-Fe/Zn[3-C1]

2. 在钢铁上电镀13μm锌镀层,并进行有色铬酸盐处理时

 EP-Fe/Zn 13/CM2 或 EP-Fe/Zn[4-C2]

(2)铬酸盐皮膜的耐腐蚀性

 关于铬酸盐膜的耐蚀性,在进行中性盐雾试验时,2类的2级至6级在48小时内不得在表面形成肉眼可见的白色生成物。但是1类AB及2类1级不进行这一试验。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities