欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无电解镀、无电解镀镍-1

  • 2022.12.27 14:56:52
  • 米思米
  • 2455

 无电解镀

无电解电镀又被称为化学镀,是使用化学还原剂代替直流电作为能量,在产品上还原沉积金属的电镀方法。因此,与电镀不同,无电解镀不需要直流电源及阳极/阴极设备等。
这种镀层工艺中包括置换镀,也称为浸渍镀,只需浸入电镀液中,即会因电离倾向的不同而发生置换反应,从而形成皮膜。作为铝材电镀前预处理的锌酸盐处理就属于这一类。
无电解镀镍时,如果使用次磷酸盐作为还原剂,可以获得镍磷(Ni-P)合金镀层,如果使用硼化合物作为还原剂,则可以获得镍硼(Ni-B)合金镀层。
无电解镀包括镍、钴、钯、铜、银、金等,其中镀镍、铜、金在工业上已得到实际应用。

无电解镀、无电解镀镍-1

 无电解镀镍-1

无电解镀中具代表性的镍磷(2~15%)合金镀层具有优异的机械、电气、物理等性能,且镀膜能够均匀覆盖形状复杂的产品,其性能受到高度好评,被广泛应用于各种领域。其特性如【表】中所示。

【表】无电解镍磷合金镀层的特性

化学组成

Ni:83~98%、P:2~15%、其他:0~2%

皮膜组织

析出沉积状态下是非晶质,经热处理后结晶硬化。

比重

沉积状态:7.9、经400℃以上热处理后:7.8

熔融温度

890℃

电阻

60μΩ/cm/cm2,热处理后降低至1/3以下。

热膨胀系数

13×10-6/℃

导热系数

0.0105〜0.0135cal/cm・sec・℃

耐磨性

优于电镀。经650℃热处理后,优于工业用铬。(取决于使用方法)

磁性

在沉积状态下几乎无磁性,热处理后有磁性,取决于P含量,低P时有磁性,高P则无磁性。

均匀性

非常优秀。精度±10%以内

附着性

非常优秀。

耐热性

耐高温氧化。

耐腐蚀性

与纯镍相同

硬度

沉积状态:500〜550Hv,400℃热处理后:800〜1000Hv


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities