欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

特定制造商的表面处理钢板

  • 2022.12.28 10:51:29
  • 米思米
  • 716

下面为大家介绍特定制造商的表面处理钢板产品系列。

(1)马口铁:电镀锡钢板(Sn)

马口铁表面具有镀锡的美观光泽,具有优良的耐腐蚀性、可焊性、焊接性,因此广泛应用于食品罐头、饮料罐、啤酒罐、工艺品罐体等各种用途。

特定制造商的表面处理钢板

(2)HITOP:无锡钢板(镀铬钢板)(简称:ECCS或TFS)(Cr)


作为无锡钢板,是通过电解铬酸处理在冷轧钢板上形成均匀的金属铬和氢氧化铬薄膜。具有优良的耐腐蚀性和涂装性,除了可以用作罐头材料外,还作为印刷制版材料、涂装基材处理钢板而广泛用于王冠、白盖、工艺品罐体等用途。

特定制造商的表面处理钢板

(3)HIPET:层压钢板(TFS、AL)

这是作为更安全的食品容器材料而开发出的层压钢板。与具有出色耐热性、阻隔性、可加工性和卫生性的聚酯薄膜层压在一起。由于可以省去涂装工序和清洗工序,因此作为一种环保型罐头材料而备受关注。

(4)SILVER TOP:复合镀锌钢板(Zn/Co/Mo)

这是一种以锌为主要成分,同时含有钴和钼的复合镀锌钢板。除了美观的外观外,还具有优异的耐腐蚀性、加工性、涂装性,因此被广泛应用于汽车、家电、通讯设备、OA设备等领域。

特定制造商的表面处理钢板


(5)VINYTOP:高档装饰钢板

包括使用氯乙烯树脂成膜的VinyTop、使用PET和着色层复合薄膜层压的FineTop 1和2(PET钢板)、使用烯烃树脂成膜的FineTop3(烯烃钢板)、使用特殊聚酯薄膜涂层的FineTop 5,6 (E-sheet钢板)、亚克力钢板、ColorTop等产品。

(6)NICKEL TOP:镀镍钢板(Ni)

充分利用先进的轧制技术和表面处理技术开发出的镀镍钢板,具有优秀的外观、耐腐蚀性、成型加工性、点焊性等,被广泛应用于干电池、阴极射线管内管、汽车零部件管道、电气零部件、文具等。

特定制造商的表面处理钢板

(7)TOP:冷轧钢板

这是具有表面美观、深冲性高、厚度和材质均匀特点的冷轧钢带和带钢,具备荫罩等微米级的精度。


※    出处:东洋钢板(株)产品手册


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities