欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

通过涂装工艺制造出的表面处理钢板

  • 2022.12.28 10:00:01
  • 米思米
  • 1740

镀锌能够显著提升铁的防腐蚀性,而进一步实施涂装可以大幅度地进一步提升耐腐蚀性并改善外观。
 彩涂钢板又称预涂钢板(预涂钢板是在成型前涂装,后涂钢板是在成型后涂装),以前是以热浸镀锌钢板为基材制造,最近也开始使用电镀锌、电镀锌合金钢板作为基材,涂层材料也日益多样化。
 通过涂装工艺制造出的表面处理钢板如【表1】所示。

【表1】通过涂装工艺制造出的表面处理钢板

钢板的种类

皮膜构成

镀层
  附着量
  (g/m2)

特征

主要用途

涂装镀锌钢板

有机皮膜
化学转化皮膜
Zn, Zn基合金
钢板

25~200μm
60~300

设计性
耐热性
耐候性

汽车内饰零部件、洗衣机、冰箱、空调、屋顶、管道、集装箱等

薄膜有机涂装钢板

有机皮膜
化学转化皮膜
Zn
钢板

1μm
20
~30

耐指纹性
润滑性

家电设备内外板、发动机罩、底盘、煤油炉油箱

黑色钢板

有机皮膜
化学转化皮膜
Zn, Zn-Ni等
钢板

1μm
10
~20

设计性

家电设备的内外板、OA设备、音响设备

富锌涂装钢板

铬酸锌盐
达克罗膜层(Dacromet)
钢板

15μm

无涂装耐腐蚀性

汽车内外板

有机复合镀层钢板

有机皮膜
铬酸盐
Zn-Ni
钢板

1μm
20
~30

无涂装耐腐蚀性
焊接性
加工性

汽车内外板

   表中显示的用作为涂装钢板涂膜的有机膜,主要使用聚酯、丙烯酸、氯乙烯、硅聚酯、聚氨酯、氟树脂等树脂材料。
 富锌涂层是一种高分子环氧有机涂层,其中分散有细小的锌微粒,具有良好的耐腐蚀性能。然而,这种涂层在加工性和焊接性方面存在问题,因此又开发出有机复合镀层钢板。
 有机复合镀膜是利用铬酸盐底层,在电镀锌镍合金钢板上复合涂布丙烯酸树脂,在环氧树脂上涂布硅溶胶,形成的膜厚约1μm左右,以提高成型性和焊接性。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities