欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

计算镀覆条件

  • 2022.12.29 15:53:45
  • 米思米
  • 535

 让我们来看看为了达到期望的镀覆厚度,需要何种镀覆条件。

(4)阴极电流密度的设定

 应用于待镀产品的阴极电流量(A/dm2)取决于实验结果。在常规电镀关系中,可利用赫尔槽测试测量与阴极电流密度相关的光泽度、平滑度、镀膜厚度、阴极电流效率等参数,并将结果应用于所使用的镀浴。添加剂等的制造商通常会提供该值的推荐值。
 作为一个范例,光亮镀镍浴通常会采用2~5A/dm2的参数。

(5)将公差考虑在内的镀层厚度设定

 假定要求10μm镍镀层厚度。根据产品形状及通电方法等不同,以及根据产品的部位不同,镀层厚度可能会存在误差,所以所期望的镀层厚度增加了10%,达到11μm。(公差较小时)

(6)电镀时间的设定

 同样以镀镍为例,如表1中的各项参数所示,1安培分钟/dm2下的成膜速度为0.205μm/分钟,所以在电流密度为3A/dm2时,形成11μm镀膜所需的时间可根据以下算式计算得出。

  电镀时间(分钟)=11/(0.205×3)=17.9=18分钟


【表1】各种金属镀覆用的参数

元素

英文名称

元素符号

原子量

原子价

1Ah的沉积量
  (g)

比重

1AMdm2
  皮膜厚度
  (μm)

Nickel

Ni

58.70

2

1.095

8.9

0.205

(7)电镀时间的调整

 以上案例全部是在理想状态下进行电镀作业,阴极电流效率为100%时的情况。无法达到理想条件的原因可能包括通电不良、流向阳极金属和产品各部位的电流不均匀,槽内不同部位的阳极面积、镀浴温度、镀浴成分存在差异等。但无论如何,电量的多少都会影响到镀层厚度,因此确保电流均匀流动非常重要。将上述电镀时间除以阴极电流效率,可计算出实际电镀时间(分钟)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities