欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使侧面切削做到高效率的刀具

  • 2020.03.22 10:31:49
  • 米思米
  • 2897

   由于进行切削余量较大的侧面切削,所以,人们探寻可高效地进行切削的刀具。那么,选定怎样的刀具才好呢?

   ■ 高效地进行加工所需的刀具
   可通过使用可转位刀具和粗加工端铣刀来进行粗加工,由此来大大改进加工效率。 

   1. 可转位刀具是一种在刀体上安装有刀片的刀具。若使用大直径的刀架,那么便可提高加工效率。我们备有符合被削材和加工条件的多种刀片。因此,选定合适的刀片后,便可在最佳条件下进行加工。

   2. 粗加工立刀是一种在外周刀刃上开有缺口(槽)的侧面切削用立槽会切断切屑,因此,切屑的排出性良好,使得能高效地进行加工。

       其中,可使用大螺旋角立刀来进行高效率加工。加大螺旋角后,工件的刀刃接触长度会变长,因此,有望能提高刀刃寿命。此外,采用提高了刚度的外周刃形状后,便可在高速旋转条件下进行加工。

 推荐商品指引

   备有多种多样的刀片品种,可适应广泛的被削材。

   高速加工立
   MCEM

使侧面切削做到高效率的刀具

   这就是优点! 

   备有从φ16φ100的外径。我们备有铸铁用、SUS用、碳素钢/合金钢用、用、钛用等18个种类的刀片。根据被削材来选定。


   可进行高速加工的45°螺旋角粗加工

   TS涂层超硬合金粗加工立
   45°螺旋角/标准型
   TSCHRFPR

使侧面切削做到高效率的刀具

使侧面切削做到高效率的刀具

   这就是优点! 

   有了可做到45°螺旋角、刚度和切屑排出性共存的外周刃形状后,便可实现高速选择条件下的高效率加工。


   米思米超硬合金粗加工立面上的高速条件下加工比较

使用刀具

TSCHRFPR(45°扭曲 螺旋角)

TSCRFPR(20°扭曲 螺旋角)

刀具形状

φ10 25

被削材

未经热处理的钢材50C

冷却剂

水溶性切削液

使用设备

式加工中心BT40

刀柄

套筒夹

加工内容

面加工

转数

5,600min1线176m/min

进给速度

1,200mm/min(一个刀刃进给0.054mm/tooth

切削深度

xy方向:15mm z方向:3mm

刀具照片(17m加工后)

使侧面切削做到高效率的刀具 

使侧面切削做到高效率的刀具

   结果

   加工后,TSCHRFPR45°螺旋角)的磨损距离被限制在0.2mm以内。磨损的进展程度也在正常磨损范围内保持稳定。可进行连续加工。TSCRFPR20°螺旋角)出现有0.33mm的崩裂,使得无法继续加工。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities