欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

  • 2020.03.22 11:07:00
  • 米思米
  • 1618

   似乎有高速钢和粉末高速钢这2种,但如何分开使用哪种才好呢?
   这两种到底有什么不同呢?
   粉末高速钢价格昂贵,因此,其耐久性也高吗?

 

   一般销售的高速钢立铣刀添加有钴,从而提高了耐磨损性。
   然而,由于颗粒在精细水平上不是恒定的,因此存在颗粒大的部分易碎的缺点。
   为此,将颗粒粉碎至一定的细度并使其固化,制作出的就是粉末高速钢。粉末高速钢的颗粒细小,因此可以说,其结合度高,其耐磨损性与
钴高速钢相比高。
   此外,粉末高速钢也有刀具韧性,因此,也具有不容易崩刃的特性。
   但是,由于增加了粉碎后固化这一工序。因此,一般来说,粉末高速钢价格就比较昂贵了。

   特别是对于以不锈钢为中心的热传导率低的难削材,由于多为尽量抑制刀具的高速旋转引起的热量的加工方法,因此,即使在低转速下也能有较大切削量和适中的基材硬度的粉末高速钢非常适合。


   高速钢和粉末高速钢的比较一览表


特性

高速

粉末高速

加工速度

低速

低速~中速

耐久性

崩刃性
韧性

成本

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同 






   加工试验事例


   粉末高速立铣刀高速立铣刀耐久性比较(Φ12的加工试验)

材料规格

S50C

淬火

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同 

   切削条件

1700mm/min-1

切削速度

64m/min

实际进给速度

440mm/min

1的进给

0.065mm/1tooth

切割量(Ad

18.00mm

切割量(Rd

6.00mm

冷却剂

水溶性

 

 

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同 粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

 

 推荐商品指引


   您不妨试用一下!这是价格比其他公司的高速钢要低的VPM系列

   TiCN涂层粉末高速钢粗加工立铣刀
   短・中心切削
   VPM-RFPS

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

   这里是优点

   · 我们已实现了采用比其他公司的高速钢要低的价格来提供具有高耐久性的粉末高速钢。

   · 采用润滑性优秀的TiCN涂层

   · 有短~长柄的4个种类的商品


   TiCN涂层粉末高速钢平头型立铣刀
   2刃・标准
   VPM-EM2R

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

   这里是优点

   · 我们已实现了采用比其他公司的高速钢要低的价格来提供具有高耐久性的粉末高速钢。

   · 备有使用频次高的通用的2刃、4刃

   · 短~长的3种刃长的商品


   我们向希望进一步提高耐久性的人士推荐!ASPM系列

   AS涂层粉末高速钢粗加工立铣刀
   短・中心切削
   ASPM-RFPS

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

   这里是优点!

   · 这是获得了高耐久性的AS涂层粉末高速钢立铣刀

   · 采用精细切割技术将切屑切细,由此可减少加工产生热所导致的刀具损伤。

   · 短~长柄的4种商品


   AS涂层粉末高速钢粗加工端铣刀
   45°
螺旋角・短・中心切削
   ASPM-HRFPS

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

粉末高速钢与高速钢立铣刀之间的不同

   这里是优点

   · 这是获得了高耐久性的AS涂层的粉末高速钢立铣刀

   · 由于采用的是强螺旋角,因此,最适合用于高进给和热传导率低的不锈钢加工。

   · 采用精细切割技术将切屑切细,由此可减少加工产生热所导致的刀具损伤。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities