欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

开环和闭环-精密搬运篇3“精密搬运控制的基本知识”①(机电一体化讲座-16)

  • 2020.03.22 12:07:23
  • 米思米
  • 1019

   ① 开环和闭环

   ② 反馈控制的构成

   ③ 关于装置的周期时间

 开环和闭环

   FA(工厂自动化)是指使用前项介绍的机器人等自动装置,通过计算机实现自动化生产线的系统。

   机床中用到了NC控制(数值控制),但在FA的各装置和过程中,一般采用PLC(可编程逻辑控制器)这种自动编程的自动控制方式。

   PLC可以通过仪表CPU来控制PID,该方式根据伺服马达和直线规提供的编码器信息,以及各种传感器发出的信号,随时根据指令(输入)校正当前状态。一般称为反馈控制。因此,可以实现自动精密搬运和定位。

 

   另外,控制形态分为开环”和“闭环”2种。

 

   开环控制

   该控制只使用现状与控制系统上的数学模型,对输入进行计算。因为简单又便宜,所以经常用于简单过程和重视容错的过程中。

   闭环控制

   若要进行比上述开环更准确且适应性的控制,一般必须将系统的输出反馈给输入,这样的控制称为闭环控制。

   

   例1) 反馈控制的流程图

开环和闭环-精密搬运篇3“精密搬运控制的基本知识”①(机电一体化讲座-16) 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities