欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

立铣刀加工的切削条件计算要点

  • 2023.01.31 10:06:34
  • 米思米
  • 3880

 问题

立铣刀加工的切削条件计算方法有哪些?

为了进行立铣刀加工,我查阅了切削条件表,但是发现其中并没有所希望加工的对应条件。
请问铣削条件的计算方法是什么?

 回答

转速是根据铣削速度计算、进刀速度是根据每1刀的进刀量计算,切入量则是根据刃径计算得出。

转速是根据切削速度和刃径计算出来的,而切削速度是以切削条件表或可铣削性指数为参考。
进刀速度是根据每个刀刃的进刀量、转速和刀刃数量计算得出。
切入量是根据刃径计算得出。
以计算出的结果为基础进行加工测试,从而进行铣削条件调整。

转速的计算方法

图1 转速与铣削速度的计算公式

立铣刀加工的切削条件计算要点  

我们也提供技术信息“铣削加工计算工具”,请用做参考。
https://techinfo.misumi.com.cn/tools/caculation/36/

1.     切削条件表中没有记载所用刀具刃径的对应条件时
应尽可能根据最接近的刃径的铣削条件,根据上述公式计算出铣削速度,然后计算出转速。
较为简便的方法是,以希望计算的刃径为参考,用刃径之比乘以转速计算得出。

图2 切削条件表

立铣刀加工的切削条件计算要点

例如,计算用刃径为2.8的立铣刀加工机械结构用碳素钢时的转速时,

刃径为3的立铣刀转速为7250(min-1),

所以刃径为2.8的立铣刀转速为7,250(min-1)×3/2.8=约7,768(min-1)。
*在铣削速度一定的情况下,刀径越小,转速越高。

2.     切削条件表中未记载要加工的被切削材料时

是以列出的其他被加工材料的转速,乘以与被切削材料之间的可加工性指数之比后计算得出。

例如,用刃径为3的立铣刀加工灰口铸铁时,计算立铣刀的转速
刃径为3,加工机械结构用碳素钢时的转速为7,250(min-1)。
机械结构用碳素钢的可加工性指数为70,灰口铸铁的指数为85时,

铣削灰口铸铁时的转速为7,250(min-1)×85/70=约8,804(min-1)。

可加工性指数是以硫易切削钢的加工难易程度为100,对材料的加工难易程度予以表现的值,该值越小,则越难加工,可作为设定切削速度时的参考。

转速设定的要点

【球头立铣刀时】
当使用球头立铣刀时,根据实际切削直径计算会更接近实际的加工状态。

图3 实际切削直径与正确转速的计算方法

立铣刀加工的切削条件计算要点

1.     转速受限制时

如果转速受到机床限制,导致必须以低于切削条件表中数据的转速进行加工时,则进刀速度也按照转速的降低比例相应降低。

例如,推荐切削条件为转速30,000(min-1)、进刀速度600(mm/min)时,

如果机床的转速限制为20,000(min-1),则进刀速度将降低至600×20,000/30,000 = 400 (mm/min)。
此外,可通过增大刃径,在转速降低的情况下维持切削速度相同。

2.     采取防振等措施时

即使为了防止振动和延长刀具寿命而降低转速,在常用切削速度范围内(例如,对于机械结构用碳素钢为50~150(m/min)之间),切削阻力的变化也很小,并不能提升效率。
首先调整切深和进刀速度会更有效。
但是,如果由于机床老化而导致固有转速下出现振动,或者在不了解正确切削速度的情况下加工被切削材料,则应调整转速。

进刀速度的计算方法

图4 进刀速度与每1刃进刀量的计算公式

立铣刀加工的切削条件计算要点

我们也提供技术信息“铣削加工计算工具”,请用做参考。

https://techinfo.misumi.com.cn/tools/caculation/36/

1.     切削条件表中没有记载所用刀具刃径的对应条件时
当将每1刃的进刀量视为恒定值进行计算时,应尽可能根据最接近的刃径的转速和进刀速度计算出每1刃的进刀量,然后根据该值以及加工转速计算出进刀速度。
实际应用中,刃径的粗细以及刃长等会导致刀具的刚度发生变化,计算每1刃的进刀量时也必须将此考虑在内。
简易使用时,也可根据切削条件表中记载的参数值的中间值进行计算。

图5 切削条件表

立铣刀加工的切削条件计算要点

例如,以刃径为2.8的立铣刀加工机械结构用碳素钢,试计算立铣刀的进刀速度
刃径为3时的进刀速度为360(mm/min)、刃径为2.5时的进刀速度为340(mm/min)时
刃径为2.8时的进刀速度为(360-340)/(3-2.5)×(2.8-2.5)+340 = 约 352(mm/min)。
*转速使用根据“转速计算方法”计算出的值。

2.     切削条件表中未记载要加工的被切削材料时

是以列出的其他被切削材料的进刀速度,乘以与被切削材料之间的可加工性指数之比后计算得出。

例如,计算用刃径为3的立铣刀加工灰口铸铁时的进刀速度时,刃径为3,加工机械结构用碳素钢时的进刀速度为360(mm/min)。
机械结构用碳素钢的可加工性指数为70,灰口铸铁的指数为85时。

铣削灰口铸铁时的进刀速度变为 360(mm/min)×85/70=437(mm/min) 。

转速是使用根据“转速计算方法”计算出的值。

进刀速度设定要点

1.     采取防振等措施时

对于容易振动的长刃长或是具有大突起的长颈型、细刃径型立铣刀,减小切入量或每1刃的进刀量能够成比例地降低切削阻力,因此比降低转速更为有效。

图6 以长颈型立铣刀进行切削的示意图

立铣刀加工的切削条件计算要点

另外,侧面加工中对拐角部位进行加工时,刀刃的接触长度会增大,所以也需采取降低进刀速度的措施。
每1刃的进刀量太小会加快磨损,因除细刃径(2以下)的立铣刀外,每1刃的进刀量不应小于0.01mm。

图7 拐角部位加工示意图

立铣刀加工的切削条件计算要点

 

切入量的计算方法

1.     平头型立铣刀时

图8 平头型立铣刀的切削条件表

立铣刀加工的切削条件计算要点

 

 

图9 侧面加工中的切入量

立铣刀加工的切削条件计算要点

 

 

图10 沟槽加工中的切入量Ad

立铣刀加工的切削条件计算要点

切入量Ad与Rd是以刃径乘以切削条件表中的系数计算得出。
  例如,当刃径为5,进行侧面加工时,根据切削条件表,Ad为1.5D、Rd为0.1D,所以Ad为1.5×5=7.5(mm)以下、Rd为0.1×5=0.5(mm)以下。

2.     球头立铣刀时

 

图11 (a) 球头立铣刀的切削条件表

立铣刀加工的切削条件计算要点

 

图12 (b) 球头立铣刀的切削条件表

立铣刀加工的切削条件计算要点

 

图13  使用球头立铣刀时的切入量Ad

立铣刀加工的切削条件计算要点

使用 (a) 球头立铣刀的切削条件表时,切入量Ad是以刃径乘以这一系数计算得出。
例如,刃径为2、Ad为0.1D时,0.1×2=0.2(mm)。
使用 (b) 球头立铣刀的切削条件表时,直接读取Ad。
如果切削条件表中未列出要使用的刀具的条件,请使用最接近的刃径和有效长度的中间值。

3.     切削条件表中未记载要使用的被切削材料时
以切削条件表中有所记载的机械结构用碳素钢或调质钢为基准。
比基准更柔软的材料,暂时将切入量设定为相同值,通过试加工提升至不会发生问题的水平。
比基准更坚硬的材料,设定为以切入量乘以二者可加工性指数之比后的值,并进行测试加工。

 推荐商品

超硬平头型立铣刀

XAL系列超硬不等距导程不等距分割平头型立铣刀 4刃/1.5D型

VAC系列超硬不等距导程平头型立铣刀 4刃/标准型

MRC系列超硬多功能平头型立铣刀 3刃/45°螺杆/标准型

XCP系列超硬平头型立铣刀 调质钢·高硬度钢加工用·多刃·带刃尖识别/标准型

立铣刀加工的切削条件计算要点

立铣刀加工的切削条件计算要点

立铣刀加工的切削条件计算要点

立铣刀加工的切削条件计算要点

米思米

米思米

米思米

米思米

 

超硬球头立铣刀

XAL系列超硬球头立铣刀 3刃/短刃型

MRC系列超硬球头立铣刀 调质钢加工用/2刃/标准型

XCP系列超硬球头立铣刀 调质钢·高硬度钢加工用/2刃/短刃型

立铣刀加工的切削条件计算要点

立铣刀加工的切削条件计算要点

立铣刀加工的切削条件计算要点

米思米

米思米

米思米

超硬长颈型球头立铣刀

XAL系列超硬长颈型球头立铣刀 2刃/短刃型/长颈型

立铣刀加工的切削条件计算要点

米思米



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities