欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于在SUS上攻丝时的底孔加工注意事项

  • 2023.01.31 10:27:33
  • 米思米
  • 1139

 问题

在SUS304上进行小直径丝孔加工时,发生丝锥折断。请问折断的原因是什么?正确的加工方法是什么?

使用M3以下的丝锥进行SUS304的攻丝加工时,在加工过程中发生丝锥折断。
请问导致发生折断的原因是什么,以及应该如何避免折断。

 回答

SUS304的小直径攻丝加工注意事项与应对措施

在SUS304上钻底孔时,由于加工发热,孔径可能会在加工后收缩,随后的攻丝工序会因加工量超过预期而增加刀具的加工负荷,进而导致刀具断裂。
解决方法是在钻底孔时将工艺收缩考虑在内,使用加大号的钻头,从而减轻丝锥本身的负荷。
各种尺寸的选型尺寸如下。作为参考值,在加工铁类材料时,请将孔径设定为+0.02~0.08mm左右。

图1 加工SUS304时的底孔设定

丝锥
种类

丝锥
尺寸

常规底孔直径
   (铁类加工)

常规底孔直径
   (SUS304加工)

2

3

2

3

粗牙

M 2×0.4

1.57~1.67

-

1.58~1.68

-

M   2.5×0.45

2.01~2.14

-

2.02~2.15

-

M 3×0.5

2.46~2.60

2.46~2.64

2.47~2.61

2.47~2.65

M 3.5×0.6

2.85~3.01

2.85~3.05

2.86~3.02

2.86~3.07

M 4×0.7

3.24~3.42

3.24~3.47

3.26~3.44

3.26~3.49

M   4.5×0.75

3.69~3.88

3.69~3.92

3.71~3.90

3.71~3.94

M 5×0.8

4.13~4.33

4.13~4.38

4.15~4.35

4.15~4.40

M 6×1

4.92~5.15

4.92~5.22

4.94~5.18

4.94~5.25

M 8×1.25

6.65~6.91

6.65~6.98

6.68~6.94

6.68~7.01

M 10×1.5

8.38~8.68

8.38~8.75

8.42~8.72

8.42~8.79

M 12×1.75

10.11~10.44

10.11~10.53

10.16~10.49

10.16~10.58

细牙

M   2.5×0.35

2.12~2.22

-

2.13~2.23

-

M 3×0.35

2.62~2.72

-

2.63~2.73

-

M   3.5×0.35

3.12~3.22

-

3.14~3.24

-

M 4×0.5

3.46~3.60

3.46~3.64

3.48~3.62

3.48~3.66

M 4.5×0.5

3.96~4.10

3.96~4.14

3.98~4.12

3.98~4.16

M 5×0.5

4.46~4.60

4.46~4.64

4.48~4.62

4.48~4.66

M 6×0.75

5.19~5.38

5.19~5.42

5.22~5.41

5.22~5.45

M 8×1

6.92~7.15

6.92~7.22

6.95~7.19

6.95~7.26

M 8×0.75

7.19~7.38

7.19~7.42

7.23~7.42

7.23~7.46

M 10×1.25

8.65~8.91

8.65~8.98

8.69~8.95

8.69~9.02

M 10×1

8.92~9.15

8.92~9.22

8.96~9.20

8.96~9.27

M 10×0.75

9.19~9.38

-

9.24~9.43

-

M 12×1.5

10.38~10.68

10.38~10.75

10.43~10.73

10.43~10.80

M 12×1.25

10.65~10.91

10.65~10.98

10.70~10.96

10.70~11.03

M 12×1

10.92~11.15

10.92~11.22

10.97~11.20

10.97~11.28

 推荐商品

TiAlN涂层粉末高速钢钻头 不锈钢加工用/立铣刀刀把/短刃型

TiAIN涂层粉末高速钢钻头 不锈钢加工用/立铣刀刀把/标准型

关于在SUS上攻丝时的底孔加工注意事项

关于在SUS上攻丝时的底孔加工注意事项

米思米

米思米

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities