噪音计
这是用于测量噪音的测量仪器。
优点
· 用于机械、汽车、飞机的噪声测量以及隔音设备的性能测试。
普通噪音计
这是一种用于测量室外、工厂、办公室等环境噪声的噪音计,是一种通用测量仪器。
精密噪音计
这是一种具有多种功能的测量仪器,目的是在用户的各种测量条件下都能够为各种领域的噪声研究或评估提供全面支持。
噪音大小的参考值
【注意事项】
将噪音计握在手中进行测量时,测量者的身体会干扰声音或是造成回音。
使用时请远离身体,至少保持30cm以上距离。
噪音计的种类
① 普通噪音计/精密噪音计 | 这是最常见的噪音计,有相关标准对其性能做了规定。精度各不相同。 |
② 精密测量用声强测量仪 | 具有较宽的测量频率和声强测量范围,可用于各种声学测量。 |
③ 带分析功能噪音计 | 内置实时分析功能或FFT功能的便携式噪音计。 |
④ 环境噪音观测装置 | 以噪音管制法规和环境标准规定的方法对数据进行处理。用于噪音测量与观测、监视。 |
⑤ 低频声强测量仪 | 可在G特性声压水平测量的同时,进行1/3八度音程的实时分析。 |
⑥ 噪音显示装置 | 这是一种安装在街道上,并在电子公告牌上显示周围区域噪音水平的设备。 |
要点如下! | |
· 请确认测量范围(dB)。 |
石棉采样设备
这是一种对散布在空气中的石棉进行采样的设备。
· 用于石棉清除作业室内的测量。
· 基于相关法律法规进行工作环境测量。
优点
· 这是一种对散布在一般大气环境(厂区边界)以及工作环境、建筑物内部空气中的石棉进行采样的设备。主要用于石棉清除作业室内的测量。使用带过滤器的滤纸架、抽吸泵和三脚架,在一定条件下对飞散的石棉进行采样。
空气中石棉的测量步骤
采样→滤纸透明化处理→利用相差显微镜计数→计算石棉纤维数浓度
石棉的危害性
随着石棉致癌性的明确,日本分阶段逐步禁止使用石棉,而根据日本相关法律法规的修订,自2004年10月1日起全面禁止使用石棉。为此,有关含石棉建筑材料拆除和改造的相关规定得到强化。
根据《预防石棉危害条例》,在拆除含有石棉的建筑物时,施工区域范围内必须保持负压,以免拆除工作时散落的石棉泄漏到施工区域外。 |
· 采样设备的类型因采样场所(位置)而异。 | |
要点如下!
测量项目 | 厂区边界线 | 建筑物室内 | 作业环境测量 | 个人暴露测量 |
测量目的 | 根据相关法律法规,对石棉生产场所、加工场所厂区边界的石棉粉尘浓度进行测量。 | 用于测量使用吹制石棉的建筑物房间内的石棉粉尘浓度。(石棉协会法) | 基于相关法律法规,进行单位工作场所内的作业环境测量。 | 根据室外工作场所指南,了解工人在各自工作环境中的暴露情况。 |
测量位置 | 工厂边界线的东西南北以及被认为是最大发尘源的位置,合计5处。 | 建筑物内高50~150cm处。 | 单位工作场所内高50~150cm处。 | 安装在工人呼吸区域内。 |