欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

秤的种类与优点

  • 2023.02.27 17:33:37
  • 米思米
  • 4265

 秤

这是用于测量物体质量或重量的仪器。
太空中没有引力,所以重量为零。而在地面上,被吸引向地球的万有引力的大小就是重量。

什么是重量
是指地球吸引物体的力“万有引力的量”。

什么是质量
不受引力作用的影响而存在的“物质的量”。

秤(弹簧秤)

· 目的:测量重量。

秤的种类与优点

· 原理

秤的种类与优点

 

天平

· 目的:测量质量。

秤的种类与优点

· 原理

秤的种类与优点

 

 

<砝码>
在天平上测量物体质量时,用作质量标准的重物。

秤”与“天平”的区别

天平

电子秤
  桌面型

秤的种类与优点

包括通过电气方式检测载荷并调整电磁力使横杆处于水平状态的零电平型,以及检测与载荷成正比的电信号的称重传感器型。还有可以显示扣除皮重、打印输出测量结果等功能的多功能机型。

电子天平
  桌面型

秤的种类与优点

有称重传感器式(电阻丝式)、力平衡式(电磁平衡式)、音叉式(音叉振动式)等。音叉型具有无需预热、抗噪能力强的优点。

模拟式秤
  顶置秤盘式台秤

秤的种类与优点

弹簧秤包括顶置承盘式与悬吊秤盘式。用于交易、证明用途的弹簧秤很多,能够快速完成称重。

模拟式天平

秤的种类与优点

利用砝码称重微小物体时使用。常用于医药、研究等用途。

秤”是用于称量较大的物体。“天平”则是用于精确称量微小物体。

计量相关用语

秤量

能够称量的最大质量。

最小显示(读取极限)

能够读取的最小重量。对于电子天平,这是指数字显示的最小步长。也称为刻度值。

分辨率/内部分辨率

是指可以读取的测量值的最小变化。也就是由测量方法或测量设备所决定的测量精度的极限。以最小显示/秤量予以表述。这个值越小,则分辨率越高。内部分辨率是指即使电子秤的数字显示上没有表现出差异,也能在电子秤内部分辨出差别的能力。

分辨率

以1/1500和1/2000进行对比,则1/2000的精度更高。

要点如下!

· 请确认秤量(kg)。     

· 请确认最小显示值(g)。     

· 请确认载台尺寸(秤盘尺寸)(mm)。     

· 请确认电源是干电池还是AC适配器。     

· 请确认防水类型(容器保护等级)。     

· 也有防尘型。     

· 请确认材质(不锈钢制或树脂制)。     

· 请确认是否用于交易、证明用途。

秤的种类与优点

 数字式秤

主要用于称量30kg以下质量的秤。
秤的主体与显示部分为一体型。

秤的种类与优点

优点

·         这是可在桌面工作台上使用的紧凑型秤。

·         也有可用于交易、证明用途的认证合格产品。

 

秤的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认秤量(kg)。      ※秤量是指能够计量的最大重量。     

· 请确认刻度值(g)。      ※刻度值是指1个刻度的最小值。     

秤的种类与优点

· 请确认载台尺寸(秤盘尺寸)(mm)。     

· 请确认电源是干电池还是AC适配器。     

· 请确认防水类型(防水等级)。     

· 也有防尘型。     

· 请确认材质(不锈钢制或树脂制)。     

· 请确认是否用于交易、证明用途。

秤的种类与优点

 顶置秤盘式自动秤

这是模拟式显示(机械式)的秤。

秤的种类与优点

优点

·         采用平秤盘,即使是较大的物品也易于进行称量。

 带有设置指针的托盘秤

秤的种类与优点

<作业例>
希望进行700g定量计量时。

秤的种类与优点

优点

·         带有预置指针,能够方便地完成定量称量。

要点如下!

·     请确认秤量(kg)。     ※秤量是指能够计量的最大重量。

·     请确认刻度值(g)。     ※刻度值是指1个刻度的最小值。

·     请确认载台尺寸(秤盘尺寸)(mm)。

·     用于交易、证明用途时,请使用日本国家认证产品。

秤的种类与优点

 数字式台秤

这种秤主要用于称量质量在30kg~3000kg范围内的物品。

秤的种类与优点

优点

·         高精度秤通常可以达到1/3000~1/6000(刻度值/秤量)的精度。

 台秤

秤的种类与优点

优点

·         这种秤是通过机械方式读取刻度。

·         可在防爆危险工厂、农家等处使用。

 自动台秤

秤的种类与优点

优点

·         这种秤拥有宽刻度板,便于读取指针指向的刻度。

·         可用于防爆危险工厂、厨房等处,可用作为体重秤等。

【注意事项】
将秤用于交易、证明用途时,请向市町村计量主管部门(例如,大阪市为大阪市经济局产业振兴部计量检查所)提交使用申请书。然后每2年进行1次定期检查。

要点如下!

· 请确认秤量(kg)。      ※秤量是指能够计量的最大重量。     

· 请确认刻度值(g)。      ※刻度值是指1个刻度的最小值。    

秤的种类与优点

 

· 请确认载台尺寸(秤盘尺寸)(mm)。     

· 请确认是使用数字式还是机械式。      

· 当使用数字式时,请确认指示部分与载台部分是一体型还是分体型。     

· 请确认电源是干电池还是AC适配器。     

· 请确认防水类型(防水等级)。     

· 请确认是防爆型还是非防爆型。     

· 请确认是否用于交易、证明用途。

秤的种类与优点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities