欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

吊秤/砝码的种类与优点

  • 2023.02.27 17:55:49
  • 米思米
  • 1434

 吊(起重机)秤

台秤难以称量的物品或是场所,可使用吊秤完成称量。

吊秤/砝码的种类与优点

优点

·         将其悬挂在行车起重机等上使用。台秤难以称量的物品,可一边运送一边完成称量。

·         称重时无需像台秤一样占用空间。

·         由于机身上带有计量显示,因此可以立即掌握质量值。

·         采用电池供电,便于移动。

·         防水型也可在室外使用。

 无线式吊(起重机)秤

吊秤/砝码的种类与优点

优点

·         可以在手边的指示计上显示、确认在高处或远处进行的称量结果。

·         如果需要将数据下载到计算机或打印出数据,请选择无线式。

要点如下!

· 请确认从秤主体到指示计的距离(m)(室内/室外)。

如果是“已认证”的秤,则可以一边计量一边装载,并将其计量结果用于交易、证明。

什么是已认证…
符合日本经济产业省规定的标准并带有认证标志或标准合格标志的秤,称为认证秤,可用于交易、证明用途。

什么是交易、证明用途…
是指根据测量出来的“质量”进行买卖等。日本《计量法》中规定,用于交易、证明的秤必须经过认证。

关于计量法  »

要点如下!吊(起重机)秤

· 请确认秤量(kg)(可称量的最大质量=被称量物品+皮重)。
  · 请确认秤体尺寸(mm)。
  · 请确认刻度值(可以读取质量的最小值)是否支持。
  · 用于交易、证明用途时,请选择带认证的秤。
  · 请确认是否需要防水功能。
  · 请确认所使用的地区。(进行重力加速度设定所需)

 砝码

用于检修、检查,以确保所使用的电子秤能够始终准确称量。
砝码具有各种不同形状,具有不同质量、等级、材质。

吊秤/砝码的种类与优点

圆柱型砝码

完全符合日本《计量法》以及JIS等规格。通过校准,可以用作基准砝码或JCSS标准砝码。

吊秤/砝码的种类与优点

圆盘型砝码

可将多个叠放,作为实用基准砝码或实用标准砝码,最适合用于电子天平或电子秤的校准、调整、检查。

吊秤/砝码的种类与优点

枕型砝码

易于使用、易于搬运,也可叠加使用。最适合用作实用基准砝码或实用标准砝码。

吊秤/砝码的种类与优点

板状砝码

这是1mg~500mg的小质量砝码。

吊秤/砝码的种类与优点

砝码的等级与最大允许误差

标注质量

F1级(特级)

F2级(1级)

M1级(2级)

M2级(3级)

20kg

±100mg

±300mg

±1000mg

±3000mg

10kg

±50mg

±150mg

±500mg

±1500mg

5kg

±25mg

±75mg

±250mg

±750mg

2kg

±10mg

±30mg

±100mg

±300mg

1kg

±5mg

±15mg

±50mg

±150mg

500g

±2.5mg

±7.5mg

±25mg

±75mg

200g

±1.0mg

±3.0mg

±10mg

±30mg

100g

±0.5mg

±1.5mg

±5mg

±15mg

50g

±0.30mg

±1.0mg

±3.0mg

±10mg

20g

±0.25mg

±0.8mg

±2.5mg

±8mg

10g

±0.20mg

±0.6mg

±2.0mg

±6mg

5g

±0.15mg

±0.5mg

±1.5mg

±5mg

2g

±0.12mg

±0.4mg

±1.2mg

±4mg

1g

±0.10mg

±0.3mg

±1.0mg

±3mg

500mg

±0.08mg

±0.25mg

±0.8mg

±2.5mg

200mg

±0.06mg

±0.20mg

±0.6mg

±2.0mg

100mg

±0.05mg

±0.15mg

±0.5mg

±1.5mg

50mg

±0.04mg

±0.12mg

±0.4mg

±1.2mg

20mg

±0.03mg

±0.10mg

±0.3mg

±0.9mg

10mg

±0.025mg

±0.08mg

±0.25mg

±0.75mg

5mg

±0.020mg

±0.06mg

―

―

2mg

±0.020mg

±0.06mg

―

―

1mg

±0.020mg

±0.06mg

―

―


要点如下!

· 请确认检修、检查的种类。
  · 请确认电子秤的性能。
   请确认要检修、检查的电子秤的秤量(可称量的最大值)和刻度值(最小显示单位)。
   秤量和刻度值可从安装在电子秤侧面或背面的铭牌或使用说明书中找到。

吊秤/砝码的种类与优点

· 请根据电子秤的秤量确认所使用砝码的质量。
  · 请确认与电子秤性能相匹配的砝码等级。
  · 请确认砝码的形状和材质。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities