欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

联轴器的种类与优点

  • 2023.02.28 10:50:15
  • 米思米
  • 1139

 联轴器

这是用于空气管道等的中间接头。
请与相同材质组合使用。

    联轴器的种类与优点

 

利用一触式接头进行空压设备接管的示例

联轴器的种类与优点

外螺纹/内螺纹

位于圆柱或圆锥外表面的螺纹称为外螺纹,位于内表面的称为内螺纹。

(外螺纹)

联轴器的种类与优点

(内螺纹)

联轴器的种类与优点

 

阀门结构

<双路开闭型>
  联轴器的种类与优点

插头、插槽内置阀门。采用分离时不会让管道内流体流出的结构。

联轴器的种类与优点

<单路开闭型>
  联轴器的种类与优点

采用分离时仅插槽侧不会让管道内流体流出的结构。

联轴器的种类与优点

<双路开放型>
  联轴器的种类与优点

插头、插槽内均没有阀门的结构。一旦分离,就会让流体流出。

联轴器的种类与优点

螺纹尺寸

尺寸表述为R(锥形外螺纹) RC(锥形内螺纹) G(直螺纹)。


英制

mm

1

1/8

3.175

2

1/4

6.35

3

3/8

9.5

4

1/2

12.7

英制

1

25.4

 

要点如下!

· 请确认流体种类。
  · 请确认流体压力(MPa)。
  · 请确认主体材质。
  · 请确认密封材料材质。
  · 请确认安装方法。(软管或螺纹)
  · 请确认阀门结构。

 模具用接头

<插头>

联轴器的种类与优点

<插槽>

联轴器的种类与优点

 

优点

·         用于模具冷却水软管的连接与分离。
材质为黄铜。

联轴器的种类与优点

 手柄锁定型接头

<插头>

联轴器的种类与优点

<插槽>

联轴器的种类与优点

 

优点

·         可用于大容量流体,也可用于粉体。
手柄用于拆装。
请确认流体压力(MPa)。

联轴器的种类与优点

 旋转型接头

<内螺纹安装用>

联轴器的种类与优点

<外螺纹安装用>

联轴器的种类与优点

 

优点

·         颈部可360°旋转,可大幅度提升气动工具的操作便利性。

 带空气除尘器功能

联轴器的种类与优点

优点

·         该接头不仅可用于快速连接和断开气动工具管道,还可在保持气动工具连接的情况下清除灰尘和切屑,从而提高工作能力。

联轴器的种类与优点

要点如下!

· 请确认流体种类。
  · 请确认流体压力(MPa)。
  · 请确认主体材质。
  · 请确认密封材料材质。
  · 请确认安装方法。(软管或螺纹)
  · 请确认阀门结构。

螺纹尺寸

尺寸表述为R(锥形外螺纹) RC(锥形内螺纹) G(直螺纹)。

 英制mm1分1/83.1752分1/46.353分3/89.54分1/212.7英制125.4

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities