欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切割机的种类与优点

  • 2023.03.30 10:02:00
  • 米思米
  • 3165

 带锯床(轮廓机)

这是使用带锯切断金属板的机床。

切割机的种类与优点

优点

·         与圆锯相比,带锯与材料接触的面积更小,切割阻力也更小,因此可以进行直线以及曲线的切割。

·         适用于钢铁、铸件切割、模具制造、金属板、橡胶、织物、塑料、合成树脂、皮革制品加工。

 切割机的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认切割能力。(厚度×进深)

· 请确认平台尺寸以及平台是否倾斜。

· 安装轮廓机的锯条需要使用焊接机。

· 进行锯条选型时必须提供材质以及宽度、厚度、齿数。

 圆锯精密切割机

需要满足切割精度要求时使用这种切割机。

切割机的种类与优点

优点

·         用于切割诸如铝框等需要切割精度的材料。切割面整洁,无需再做精加工。

通过向自己面前移动完成切割。可安全使用。

切割机的种类与优点

要点如下!

· 请根据工件材质、大小相应选择圆锯种类。

 材质例) 超硬锯片、高速钢、砂轮等

· 请根据工件的截面尺寸相应选择圆锯的外径。

 例) φ305、φ405等

· 请根据切割工件的肉厚相应选择圆锯的刃数。

 例) 薄壁工件 φ405×120枚刃

    厚壁工件 φ405×80枚刃等

 金属锯片切割机

这是使用圆锯切割金属的机械。

切割机的种类与优点

优点

·         能够以精确的尺寸精度完成切割。不会产生火花或粉尘,切割面不会产生烧痕。很少产生毛刺或卷边。

·         也可通过让旋转台旋转实现斜切

 

什么是斜切

是指如下图所示状态的切割。

切割过程中需要使用水溶性润滑油。从而冷却刀具、延长刀具寿命。

切割机的种类与优点

关于金属锯片

切割机的种类与优点

优点

·         金属锯片是指由金属制成的圆锯锯片。安装在切割机上使用。

·         适合用于切割圆棒、方棒、方管等普通钢材。必须根据切割材料选择外径尺寸、齿距。

·         用于铁、不锈钢、非铁金属等的切割。

要点如下!

切割机的种类与优点

· 请根据用途相应选择切割能力与类型(机型)。

· 在选择金属锯时,请确认机器主体的外径、厚度、内径、销孔(mm)。

· 请根据工件材质、大小相应选择金属锯种类。 

※可用于钢铁、非铁等各种金属的切割。

 高速切割机

可利用切割砂轮切割不锈钢、铸钢、普通钢材等。

切割速度快,且能够以低廉成本完成金属类的切割。

切割机的种类与优点

优点

·         这种设备可以按照尺寸切割不锈钢和普通钢材,以及高速切割铸钢和铸件浇口、钢丝绳等。

·         也有些机型可以直接切断热处理前后的特种钢而无需对材料做改性处理。

切割机体系图

切割机的种类与优点

 

【注意事项】

这种类型的作业被公认为危险或有害的业务,根据相关法律法规,需要作为“自由研磨砂轮替换试运行作业”而进行特殊培训。

 斜切切割机

切割机的种类与优点

优点

·         平台可在0~70°范围内水平旋转,无需移动材料即可完成切割。

·         可通过手柄操作以任意角度完成切割。

切割机的种类与优点

 

小知识  什么是左侧台钳、右侧台钳

左侧台钳从左侧夹持要切断的工件,砂轮在台钳右侧完成切割。

右侧台钳与左侧台钳相反,从右侧夹持要切断的工件,在台钳左侧完成切割。

想像一下用厨刀切东西时的情况,就会更容易理解。就是指用哪只手抓住要切的东西。

要点如下!

· 请确认所使用砂轮的直径(φ)。

· 请确认电机输出功率(kW)。

· 请确认电源(单相用、三相用)。

· 请确认台钳的开距(mm)。

· 请确认是右侧台钳还是左侧台钳。

 (通常是左侧台钳)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities