欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

桌面型磨床的种类与优点

  • 2023.03.30 10:03:04
  • 米思米
  • 1081

 双头磨床(桌面型磨床)

这是利用砂轮旋转完成各种磨削、研磨加工的机床。

将砂轮安装在左右两轴上,利用动力让其旋转以完成研磨加工。

桌面型磨床的种类与优点

工具架:工具支架,用于放置要切削的工件。(确保与砂轮之间的间隔不超过3mm。)

电机:根据机型、尺寸,包括2极电机与4极电机两类。

火花隔断器:当砂轮损坏或是破裂时,能够防止碎片飞溅出来,还能够有效隔离研磨时产生的粉尘。

砂轮罩:为了确保操作性与安全性,安装有砂轮罩。

优点

·         安装在两端的2个砂轮旋转。通常情况下,可以安装不同粒度的砂轮,以高效地实现从粗磨到精磨的研磨作业。

桌面型磨床的种类与优点

 带集尘装置的双头磨床

桌面型磨床的种类与优点

优点

·         利用集尘罩中的集尘口将排放出的粉尘与空气一起吸入并捕获。在装置内清除空气中的粉尘,净化空气。

 抛光磨床

桌面型磨床的种类与优点

优点

·         通过让布或其他材料制成的抛光轮旋转,用于抛光金属、木材、合成树脂等材料。

·         当希望让原料表面光滑或有光泽时,可使用抛光磨床。

·         可用于除毛刺、表面加工等用途。(树脂、木材)

·         可用于希望让电镀表面有光泽的场合。

·         请确认抛光尺寸(外径×厚度×孔径)(mm)。

桌面型磨床的种类与优点

 砂带磨床

桌面型磨床的种类与优点

无尽带…可通过手柄操作替换无尽带。

驱动轮…利用安装在电机轴上的驱动轮让无尽带旋转。

优点

·         利用无尽带的特点,磨削、研磨性能优秀且安全性更高。

·         请确认砂带尺寸(幅×长)(mm)。

·         请确认砂带速度(m/min)。

 桌面型磨床的种类与优点 

要点如下!

· 请确认电机容量(W)。

· 请确认电机转速(rpm)。

· 请确认电源(100V或200V)。

· 请确认砂轮尺寸(外径×厚度×孔径)(mm)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities