平板式脚轮
这是安装在运输设备类上用于移动和运输的轮子。
金属底板定向脚轮 | 金属底板带止动器定向脚轮 |
优点
· 仅能向前后直线移动。
轮径 | 容许载荷 | 安装高度 | |
Dmm | 1个(daN) | Hmm | |
安装底座 | 安装尺寸 | 安装孔直径 | 轮宽 |
A×Bmm | X×Ymm | Pmm | mm |
金属底板万向脚轮 | 金属底板带止动器万向脚轮 |
优点
· 车轮可以向前后左右任意方向自由移动。
轮径 | 容许载荷 | 安装高度 | 安装底座 | |
Dmm | 1个(daN) | Hmm | A×Bmm | |
安装尺寸 | 安装孔直径 | 偏芯 | 旋转半径 | 旋转半径 |
X×Ymm | Pmm | Emm | mm 420G | 415G | mm |
<使用平板式脚轮>
用于手推车、家具台车以及各种设备。
利用螺栓牢固固定。
关于容许载荷。
容许载荷的单位为daN(十牛)。
1daN=10N≒1.02kgf
要点如下!
· 请确认是使用万向轮还是定向轮。
· 请确认是否需要带止动器。
· 〈万向轮〉 · 车轮可以向前后左右任意方向自由移动 | 〈定向轮〉 仅能前后直线移动 | |
· 请确认总载荷(kg)。 ※在考虑总载荷时,需要将偏载荷以及难以避免的冲击考虑在内, 如下所示乘以0.8,以保证留有一定余裕。(使用4个时) 总载荷的极限=每个脚轮的容许载荷×4×0.8 · 请确认安装孔部位的尺寸(安装孔距)。 · 请确认使用环境、车轮材质。
|