欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

  • 2023.04.24 17:01:55
  • 米思米
  • 1421

旋入式脚轮/插入式脚轮

这些轮子安装在各种运输设备上,以方便移动和运输。

旋入式

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

轮径

容许载荷

安装高度

螺旋

轴长

偏芯

旋转半径

轮宽

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点 

Dmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

1个(daN)

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Hmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Tmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Lmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Emm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

mm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

mm


插塞式

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

轮径

容许载荷

安装高度

轴径

(橡胶外径)

轴长

偏芯

旋转半径

轮宽

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Dmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点 

1个(daN)

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Hmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Tmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Lmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Emm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

mm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

mm


插杆式

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

轮径

容许载荷

安装高度

轴径

轴长

偏芯

旋转半径

轮宽

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Dmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

1个(daN)

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Hmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Tmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Lmm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

Emm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

mm

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

mm


<使用旋入式或插入式>

主要用于货车和购物车等。

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点

车轮特性


橡胶轮……因为柔软而有弹性,在沥青和混凝土等恶劣路面上也能保持稳定。

尼龙轮……适合在干净的路面上使用。由于较硬,所以行驶轻快。

聚氨酯轮……使用最为广泛,耐油耐磨。

【注意事项】

轮径为25mm~200mm的脚轮,通常是依靠人力间歇性使用,请勿将其用于动力牵引等用途。


要点如下!


·       请确认载荷(kg)。

※在考虑总载荷时,需要将偏载荷以及难以避免的冲击考虑在内,如下所示乘以0.8,以保证留有一定余裕。

(使用4个时)

总载荷的极限=每个脚轮的容许载荷×4×0.8

·       对于旋入式,请确认螺纹种类(规格、螺距、长度等)。

·       请确认是否需要带止动器。

·       请确认使用环境、车轮材质。

旋入式脚轮/插入式脚轮的类型和优点


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities