欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

  • 2023.04.25 10:53:13
  • 米思米
  • 5848

自攻螺丝

这是一种可以由螺丝自身完成攻丝的螺丝。无需使用丝锥或螺母,只要有导向孔即可完成固定。


圆头自攻螺丝

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

自攻螺丝的代表性产品。

沉头自攻螺丝

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

可让碟形的头部完全嵌入。必须进行嵌入部位的导向孔加工。

大圆头自攻螺丝

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

头部直径更大,适合用于需要强力固定的作业。



优点


·   螺丝的尖端很尖锐,因此通常用于金属板(主要是铁板)。需要导向孔,可用力拧入。(导向孔为螺丝直径的7~8成,因板厚而异)

·   材质通常为铁或不锈钢。

·   拧紧时适合使用电动螺丝刀。


【注意事项】

攻丝时必须有导向孔。请注意,它不同于不需要导向孔的钻头螺丝。


自攻螺丝的使用方法


①使用冲头在螺钉将要固定的位置打一个凹痕。这将使接下来的钻孔作业能够顺利进行。

 ②将钻头放在冲头打出的凹痕中,钻一个略小于螺丝直径的导向孔。

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

③对于沉头自攻螺丝,使用与螺丝头直径相同的钻头钻出用于让螺丝头嵌入的孔。这个孔称为沉头孔,要点在于防止螺丝头突出。

④将螺丝拧紧。

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法


1型自攻螺丝(A型)

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

[形状]

具有自攻螺丝中最粗的螺距。尖端部位尖锐,螺纹一直延伸到尖端。

[对象材料]

主要适用于薄钢板、硬质纤维板、木材、石棉,薄钢板一般以1.2mm以下为宜。

4型自攻螺丝(AB型)

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

[形状]

尖端与1型自攻螺丝一样尖锐,螺距与2型自攻螺丝相同。市面上较为少见。

[对象材料]

主要适用于薄钢板以及厚板(5mm以下)、非金属、树脂、硬质橡胶。

2型自攻螺丝(B-0)

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

[形状]

尖端有2~2.5圈螺纹呈锥形,螺距比1型自攻螺丝小。

[对象材料]

主要适用于薄钢板以及厚板(5mm以下)、非金属、树脂、硬质橡胶。

2型自攻螺丝

带切尖

(B-1)

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

[形状]

尖端有2~2.5圈螺纹呈锥形,将2型自攻螺丝的尖端切除1/4,切除部位起到刀刃的作用,能够切削对象材料。

[对象材料]

主要适用于薄钢板以及厚板(5mm以下)、树脂、硬质橡胶。

3型自攻螺丝(C-0)

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

[形状]

尖端有2.5~3圈螺纹呈锥形,螺距与小螺丝相同。

[对象材料]

主要适用于结构钢、铸件、非铁铸件。比2型自攻螺丝更适合用于厚板。

3型自攻螺丝

带切尖

(C-1)

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

[形状]

尖端有2.5~3圈螺纹呈锥形,将3型自攻螺丝的尖端切除1/4,切除部位起到刀刃的作用,能够切削对象材料。

[对象材料]

主要适用于结构钢、铸件、非铁铸件。


要点如下!


·     请确认螺纹直径。

·     请确认颈部长度(mm)。

·     请确认材质。

自攻螺丝的优点及其种类、使用方法

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities