欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无铅对策

  • 2023.05.05 11:07:07
  • 米思米
  • 792

 绿色采购法、PRTR法、化学物质审查管理法等日本国内相关法律,以及中国版RoHS规限、欧盟RoHs规限、ELV规限等国外法律规限中,将铅列为有害物质并严格限制其含量(1000ppm)。

 焊接对于家电和电子产品来说是不可或缺的,在这个行业领域中,已经基本完成了从传统锡铅焊料到无铅焊料的切换。

 各公司开发的无铅焊料成分及其熔点,如【表1】所示。

【表1】无铅焊料合金

No

合金组成

熔融温度

1

Sn-0.7Cu-0.3Sb

227-229

2

Sn-0.75Cu

227

3

Sn-3.5Ag

221

4

Sn-3.5Ag-0.75Cu

217-219

5

Sn-1.0Ag-0.5Cu

217-225

6

Sn-0.7Cu-0.3Ag

217-227

7

Sn-2.0Ag-0.5Cu-2.0Bi

211-222

8

Sn-2.0Ag-0.75Cu-3.1Bi

206-220

9

Sn-3.0Ag-0.7Cu-1.0In

214-219

10

Sn-8.0Zn-3.0Bi

189-199

11

Sn-58.0Bi

139

12

Sn-2.0Ag-0.5Cu-7.5Bi

190-214

13

Sn-57.0Bi-1.0Ag

139

 其中大部分由于成分复杂,所以熔融温度比锡铅焊料的183℃更高。其中虽然也有一部分焊料的熔融温度较低,但焊料还需要满足可焊性以及物理特性等其他特性要求,因此并不能完全令人满意。因此,不可避免地要求安装在印刷电路板上的电子元件具有更高的耐热性。

 而另一方面,无铅焊料电镀主要集中在Sn-Cu、Sn-Ag、Sn-Bi、Sn-Zn等合金上。其原因在于,即使是最简单的二元合金也无法与任何金属元素形成合金,所以合金电镀的范围非常狭窄。

 因此,为了将性质差异很大的元素合金化,采用了添加以金属磺酸或烷磺酸等有机酸为基础的络合剂,使两种金属共沉积的方法。可用的络合剂有很多种。

 理想的无铅焊料电镀所需的项目包括:


1.

焊料镀层的熔点接近锡铅焊料的熔点


2.

可焊性和接合强度必须经得起实际使用


3.

加工成本低廉


4.

可使用现有电镀设备

 等。

【图1】是Sn-Cu基无铅焊料电镀产品的示例。

无铅对策


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities