欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

涂料的种类-5 硅树脂涂料

  • 2023.05.05 13:59:40
  • 米思米
  • 421

(9)硅树脂涂料

 硅树脂是以硅作为骨架的缩合物。作为涂料使用时,很少使用纯硅,而是多采用以醇酸、环氧、苯酚、丙烯酸、三聚氰胺树脂等作为改性剂的改性硅树脂。

 无论纯硅树脂还是改性硅树脂,硅树脂涂料都以其优良的耐热性、耐寒性、耐化学性、耐候性、电绝缘性而著称。

 纯硅树脂涂料是带有甲基和苯基的聚合物,耐热温度为200~250℃。随着甲基数目的增加,涂膜的柔韧性和疏水性提升,但耐热性降低。

 改性硅树脂是醇酸树脂、聚酯树脂、环氧树脂、丙烯酸树脂等改性硅树脂,其耐热温度为150~200℃。

 添加无机填料的硅树脂涂料是在硅树脂中加入耐热颜料、铝粉、石墨、陶瓷粉等制成,其耐热温度高达300~650℃。

 硅树脂涂料的主要用途,是作为耐热涂料而用于发动机、排气管或吸热管、化工厂反应釜内表面、火炉、熔炉、烟囱等的涂装。

 也作为电绝缘涂料而用于电机、变压器、铜线、玻璃纤维布等的涂刷或浸渍、云母和叠层制品的粘合等用途。

(10)氟树脂涂料

 含氟聚合物涂料是由氟乙烯、氟氯乙烯、氟乙烯、偏二氟乙烯等含氟单体的聚合物制成。这些单体具有优异的耐热性、耐化学性、耐磨性等。

 然而,尽管也会受到树脂的组成以及聚合度的影响,但由于树脂本身是惰性的,所以很难将其转化为溶液并制成涂料,而是制成分散型或水性乳液涂料。耐热氟树脂涂料包括分散涂料和粉末涂料。

 分散涂料的耐热性方面,四氟乙烯树脂(PTFE)为260℃、四氟乙烯/六氟丙烯共聚树脂(FEP)为200℃、三氟氯乙烯树脂(PCTFE)为180℃、氟聚乙烯树脂(PVF)为150℃。

 粉末涂料的耐热性方面,四氟乙烯/全氟烷基乙烯基醚共聚树脂(PFA)为260℃、四氟乙烯/六氟丙烯共聚树脂(FEP)为200℃、乙烯/三氟共聚树脂为150℃、四氟乙烯/乙烯共聚树脂(ETFE)为150℃。

 由于成本高昂,所以其用途受到限制,主要用于特种高档表面处理钢板、要求具备高耐热性以及耐磨性的机械零件、需要耐热的煎锅、锅、水壶等厨房用具、以及机械设备的涂装。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities