欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

示温涂料

  • 2023.05.05 14:42:00
  • 米思米
  • 1557

 这种涂料以颜色显示温度变化和温度历史,因此在食品卫生管理方面备受关注。

 热敏涂料是以在特定温度下会明显变色的化合物作为颜料而制成,具有如下所示的种类。

 

(1)不可逆性示温涂料

 这种涂料是利用因温度变化而发生不可逆的颜色变化现象,以钴、镍、铁、铜、铬、锰等的盐类作为颜料,其成分中还包括胺类、铵盐类、碳酸基、草酸基等。

 由于颜料化合物本身的构成成分会因受热分解而发生变化,并伴有氨气、二氧化碳气体、水等的生成,因此其变色不可逆。一旦发生变色,即使温度下降也不会恢复原来的颜色。适用范围50~400℃。

(2)可逆性示温涂料

 这种示温涂料中所用的颜料,是会因晶型变化而引起颜色变化的物质,如Ag2HgI4(变色温度50℃)、Cu2HgI4(70℃)、Ag2HgI4-Cu2HgI4固溶体(35~70℃)等,也会使用有机染料化合物等。

 这种涂料在达到示温温度时会变色,但之后温度下降时,还会恢复为原来的颜色。

(3)积温型示温涂料

 这种示温涂料属于不可逆型,但会因温度和时间的协同作用而发生变色。作为示温材料,可使用硫化合物及其与多价金属化合物的混合物。

 在有水蒸气存在的情况下加热一定时间,会生成多价金属的硫化物,从而发生变色。

(4)准可逆性示温涂料

 这种涂料中的示温材料,采用了在加热时会失去结晶水而变色,但在潮湿的气氛中会重新获得结晶水并恢复颜色的化合物。通常使用Ni和Co的六亚甲基四胺盐等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities