这是用于控制磁性的涂料。在我们身边充满了采用这种涂料制成的产品。
从录像带、录音带、电脑用MT等产品,到信用卡、火车票、月票、高速公路通行卡、公交车票、电话卡、轨交月票卡等,在当今的工业领域和社会生活中,磁性涂料已经成为不可或缺的一部分。
磁性涂料由磁性材料(粉)、粘结剂树脂、助剂、溶剂等组成。代表性的磁粉,是主要成分为γFe2O3、CrO2、Fe的金属粉末。
根据其记录密度的大小,水平记录用磁性涂料可分为Ba铁氧体、γ-Fe2O3・Fe3O4、Co-γFe2O3・CrO2等,垂直记录磁性涂料可大致分为金属粉末Co-FeOx、Ba铁氧体·六角板状蒸镀·溅镀·Co-Cr等。
作为粘合剂树脂,使用聚氨酯、氯乙烯、醋酸乙烯等,可提升对基材PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)的附着力、耐磨性、硬度、滑动性、磁粉的分散性等各种特性。
【表1】中是磁性膜所要求的特性及其主要影响因素。
【表1】磁性膜所要求的特性及其主要影响因素
要求特性 | 影响因素 | |||||
磁性体 | 粘合剂 | 基材 | 分散 | 涂布 | 加工 | |
灵敏度、回放输出、饱和/剩余磁通密度大 | ○ | ○ | ○ | |||
频率特性、短波长记录特性良好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
保磁力适当 | ○ | |||||
SN比良好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
输出变动小 | ○ | ○ | ||||
转印量小 | ○ | |||||
高频失真小 | ○ | ○ | ||||
电阻低,无静电问题 | ○ | ○ | ||||
电磁转换特性的温度变化和经年变化小 | ○ | ○ | ○ | |||
具有适当的柔性 | ○ | ○ | ||||
摩擦系数小,滑动顺畅 | ○ | ○ | ||||
磁头磨损小 | ○ | ○ | ||||
与基材的附着性良好 | ○ | ○ | ||||
长期保存时无粘连劣化 | ○ | ○ |
记录密度逐年提升。