静电引起的灾害和事故,可分为静电吸引所导致以及静电放电所导致两类。
由放电引起的事故案例包括:[1] 引燃可燃材料导致的火灾,[2] 对人体造成电击及不适感,[3] 胶片曝光等,[4] 引起IC等电子设备故障或破坏,[5] 引起化学设备等的误动作和火灾事故。
由静电吸引带来的问题包括:[1] 灰尘、细菌、霉菌等附着在电子设备及其零件、精密机械零件等上, [2] 精密机械管道等堵塞, [3] 薄片、薄膜等不不整齐(缠绕),[4] 线、纤维缠绕在一起,[5] 印刷不良,[6] 人体感到不适等。
在日本,这些事故以往多发于湿度较低的冬季,但随着空调的普及以及精密电子设备的发展,现在一年四季都需要采取相关措施。需要采取防静电措施的区域包括室内、地板、电子设备类等,需根据工作环境的危险程度和阻碍程度,如【表1】所示确定电阻(漏电电阻)。
【表1】作业环境与地面的电阻
作业环境 | 电阻 | 应用场所 |
可能会发生爆炸、火灾的危险场所 | 108Ω以下 | 手术室、可燃气体/溶剂储藏室或其处理工程 |
可能会发生电击的场所 | 1010Ω以下 | 粉末装袋工序、纸张等的卷取工序 |
可能会发生阻碍生产等情况的场所 | 1011Ω以下 | 电脑房、半导体处理房等 |
可选用的防静电涂料如下所示。
1. 复合类 | 1)金属类:Ag、Cu、Ni;2)碳类:导电碳;3)金属氧化物类:氧化锡/氧化锑处理后的TiO2和掺杂Sb的氧化锡 |
2. 表面活性剂类 | 季铵盐、磺酸盐、磷酸盐、烷基甜菜碱类、烷基咪唑啉类、烷基胺、烷基醚、甘油脂肪酸酯、聚苯乙烯磺酸盐等 |
3. 蒸镀类 | 1)金属类:Au−Pd 2)氧化物类:氧化铟、锡、氧化镉锡等 |
碳基导电涂料与涂布对象的组合包括:[1] 丙烯酸涂料/涂布对象ABS树脂、PS、PPO、[2] 聚氨酯涂料/FRP、聚酯、[3] 聚烯烃涂料/PP、FRP、 [4] 醇酸涂料/金属、[5] 环氧树脂涂料/金属、FRP、水泥等。
碳粉在热环境下仍能保持稳定,被广泛用于从常温固化型到热固化型的三聚氰胺类等各种导电涂料。
在无尘室中,丙烯酸和乙烯基材料用于轻步行用途以及墙壁、天花板,聚氨酯类以及无溶剂环氧树脂类用于重步行用途。此外,作为电子设备塑料外壳的防静电措施,则是使用高导电性的碳基涂料。