欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

润滑油的种类与优点

  • 2023.05.25 09:59:47
  • 米思米
  • 1912

·           机油

·           压缩机用机油

·           机械用机油

·           主轴用机油

·           电锯用机油

·           2冲程发动机用机油

·           涡轮用机油

 


机油

粘度适合于各种设备,可应用于各种用途的润滑油。

润滑油的种类与优点


优点


·   作为能够高效率润滑机械齿轮等零件的润滑剂而广泛使用的润滑油。

关于粘度ISO VG


ISO Vg是国际标准中定义的粘度等级,后面的数字代表粘度指数。数值越高则油越粘稠,数值越低则油越稀、粘度越低。

【注意事项】

请勿将不同的润滑油混合使用。


电锯用机油

粘度 ISO VG100

润滑油的种类与优点

优点


·   能够牢固地附着在高热的电锯条或链锯上并相应提供润滑能力。


压缩机用机油

粘度 ISO VG68

润滑油的种类与优点

优点


·   用于0.5HP~15HP的往复式压缩机。这是常规的液压油。


2冲程发动机用机油

粘度 ISO VG68

润滑油的种类与优点

优点


·   这是割灌机、割草机和链锯的2冲程发动机专用油。也是用于制造混合汽油的油。


机械用机油

粘度 ISO VG46


润滑油的种类与优点

优点


·   可用于原本使用120机油的部位。是一种适用于手动润滑型的中等负荷和低转速场景的通用润滑油。


涡轮用机油

粘度 ISO VG32

润滑油的种类与优点

优点


·         可用于原本使用90涡轮机油的部位。广泛用作液压油、高速旋转部分的润滑油。


主轴用机油

粘度ISO VG10/VG22

润滑油的种类与优点

优点


·   可用于原本使用150主轴机油的部位。用于负载相对较轻的高速旋转轴承。


要点如下!

· 请根据要使用的机械所指定的粘度,相应选择润滑油年度(ISO VG)。

· 请确认容量(L)。

· 请确认对象机型的状况、使用温度,并选择与其相匹配的润滑脂。

 -5℃~+70℃…底盘机油(1号)

 -25℃~+120℃…锂基润滑脂(2号)

 -25℃~+120℃(承受荷载或负荷的位置)…二硫化钼润滑脂(2号)

 -20℃~+200℃…尿素润滑脂(2号)

 -20℃~+200℃(用于金属以外的素材)…硅基润滑脂(2号)

 确认润滑脂的硬度 1号(较软) 2号(普通)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities