欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

润滑脂、润滑膏的种类与优点

  • 2023.05.25 09:53:35
  • 米思米
  • 4140

·           润滑脂

·           锂基润滑脂

·           硅基润滑脂

·           底盘润滑脂

·           含钼锂基润滑脂

·           耐热、耐寒用硅基润滑脂


润滑脂

用于润滑轴承、齿轮、滑动部件等。

润滑脂、润滑膏的种类与优点


优点


·         滴落、飞溅较少。此外,还能够防止异物混入。适用于需要频繁加油润滑的部位或难以加油润滑的部位。可在广泛的温度范围内使用,并可用于防水和长期存放。此外,由于含有增稠剂,对润滑面的附着力更强,耐载荷能力比润滑油更高。

被广泛应用于从轻工业到机械旋转部件以及轴承等各种用途。


润滑脂、润滑膏的种类与优点


NLGI 稠度(材料硬度)编号

作为一般表示润滑脂硬度的数值,是利用基于混合稠度的NLGI稠度编号进行分类。

NLGI No.

混合稠度

状态

No.00

400~430

半流动状

No.0

355~385

极软

No.1

310~340

软

No.2

265~295

中期

No.3

220~250

较硬


底盘润滑脂

润滑脂、润滑膏的种类与优点


优点


·   用于车辆底盘周边的加油润滑点。

·   耐水性、润滑性优秀且价格低廉。

·   由于其含有水分,因此使用环境温度极限为80℃。


锂基润滑脂

润滑脂、润滑膏的种类与优点


优点


·   用于工业设备的旋转、滑动部位。

·   耐水性、耐热性、润滑性优秀。可使用于全场景,适用范围广泛。

·   最高可用环境温度为130℃。


含钼锂基润滑脂

润滑脂、润滑膏的种类与优点


优点


·   适用于球窝接头等承受较大负荷、产生摩擦磨损的部位。

·   适用于易于发生烧结的严酷润滑位置。

·   耐摩擦、耐磨损性尤为优秀,而且也具备耐水性和耐热性。

·   最高可用环境温度为150℃。

要点如下!

· 请确认使用位置的各种条件。

 · 机械种类  ·速度  ·载荷  ·环境温度  ·供油方法

· 请根据用途相应选择型号(种类)和容量(g、ml)。


硅基润滑脂

这种润滑脂具有较宽的使用温度范围、优秀的氧化稳定性和耐水性。

润滑脂、润滑膏的种类与优点


优点


·   普通润滑用硅基润滑脂在氧化稳定性以及温度特性、耐水性方面优于普通石油基润滑脂,且其适用范围广泛,高温润滑用硅基润滑脂甚至可在200℃以上的高温环境下使用。

·   不易发生热致变色。

·   稠度(材料硬度)稳定,在低温下也不会发生硬化。


润滑脂、润滑膏的种类与优点


小知识 关于润滑油与润滑脂的区分使用

由于油是液体,具有流动性,所以在加油润滑时会渗透到零件的细微部位。但是另一方面,油可能会在短时间内漏出。与此相对,润滑脂是半固态且流动性低,所以从零件外部涂抹无法让其到达需要润滑的部位。因此,除非事先涂在润滑部位,否则无法发挥出任何润滑效果,但由于润滑脂能够停留在润滑部位,可以获得长期的润滑性能和耐水性。

【注意事项】

请存放在避免阳光直射的阴凉干燥场所。极难发生硬化、氧化、挥发、油分分离,一次涂布即可长期使用。


耐热、耐寒用硅基润滑脂

润滑脂、润滑膏的种类与优点


优点


·   用于电机、泵、风扇等的润滑。

·   用于各种轴承、阀门、齿轮等的润滑。

·   在高温和低温下均表现出极其稳定的润滑性。


润滑脂、润滑膏的种类与优点


要点如下!

· 请确认使用温度范围(℃)。

· 请根据用途相应选择型号、容量(g)。

· 用于轻润滑用途。

 (用于塑料部分等无需承力的部位。)

 ※参考:重润滑用(用于大型机械运行的场所。)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities