欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

纯净水的优点与主要使用例

  • 2023.05.29 14:55:06
  • 米思米
  • 1573

纯净水(工业用纯净水)

水溶液中几乎不含离子、分子的纯水。


纯净水的优点与主要使用例


优点


·   即使作为溶液使用,也可以在不破坏溶质成分的情况下完成溶解。

·   这是通过离子交换净化而成的纯净水(纯水)。

·   使用温度范围为0~100℃。


纯净水的优点与主要使用例


主要使用例

用于器具清洗

用作理化设备清洗用水和化学分析用水。

用于稀释水性涂料(墨水)

用作水性涂料的稀释用水、电镀用水、电子工业用水、各种冷却用水。

用于工业用电池

用作电池补充液和蒸汽用水。

纯净水的优点与主要使用例

纯净水的优点与主要使用例

纯净水的优点与主要使用例


小知识 什么是纯净水

纯净水是指经过蒸馏、过滤、离子交换等手段净化处理后的水。其无色、无味、无臭,在某些情况下,会利用紫外线等进行杀菌处理。不同的制造商对杂质浓度等有自己的独特标准。

在日本药典中,水分为普通水、纯净水、灭菌纯净水、注射用水,
  纯净水被用作科学实验的溶剂、以及隐形眼镜和医疗设备清洗等即使有杂菌污染也不太会受到影响的用途。对于使用条件不太严格的用途(补充电池液、稀释防冻液、清洗一般器具等),各厂商生产销售“工业用纯净水”。工业用纯净水根据各公司的自有标准简化了制造工序,虽然不适合用于医疗用途,但其价格低廉,因此,日本药典中所规定的纯净水被特别称为“医疗用纯净水”。


【注意事项】

· 并非饮用水,请勿饮用。

· 并非医疗用品,请勿用于调整药品、冲洗隐形眼镜等用途。

· 启封后请尽早使用。


要点如下!

· 要求因所使用的设备、稀释溶剂而异,请通过使用说明书予以确认。

· 请注意,纯净水并不等于蒸馏水。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities