欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属清洗方法-1

  • 2023.06.02 16:15:15
  • 米思米
  • 1068

(1)清洗原理

 说到清洗,从家里用的餐具就可以看出,有些污渍用海绵蘸少量洗洁精轻轻擦拭即可轻松去除,而有些污渍即使用水或热水浸泡片刻也很难去除。让我们来思考一下清洗的原理和机制。


(1)

表面活性剂比表面污垢具有更高的亲和性,在其作用之下,将污垢置换出来,并让其从表面浮起。


(2)

通过擦拭或刷洗等机械性手段去除污垢。


(3)

用石油类、氯化烃类、酒精等有机溶剂溶解去除。水溶性污垢用水溶解去除。


(4)

通过与酸、碱等发生化学反应,转变为水溶性物质后予以去除。


(5)

根据污垢的状态,组合运用上述方法。

 这里最重要之处在于,决定清洗作业的最终目标。应选择最佳和最经济的清洁方法进行表面清洁。有必要预先了解,洁净度在达到会对下一工序产生有害影响之前,究竟可以容忍多少污垢。

(2)利用清洗剂进行清洗的方法

 这是最常见的清洁方法,类似于家庭清洗餐具。唯一不同之处在于,在工业清洗中,为了提升清洗效率和能源利用率,会提高清洗液的温度以促进反应,而为了省去擦拭工序从而节省人力,会采用使脱脂液流动、晃动工件、利用超声波搅拌脱脂液等各项措施。

 通常所说的清洗剂,包括如下物质。这些物质可单独使用,也可混合使用。


(1)

碱盐类……烧碱、碳酸钠、磷酸钠等


(2)

表面活性剂……阳离子、阴离子、非离子表面活性剂


(3)

碱性清洁剂……市售脱脂剂(碱性盐和表面活性剂的组合)


(4)

乳化清洗剂……石油溶剂、碱性水和表面活性剂的组合(乳液脱脂等)

 【表1】中是常用的脱脂浴的示例,通常被称为沸腾脱脂浴或碱性脱脂浴。加热至50~60℃后使用。

【表1】脱脂浴构成示例(g/ℓ)

苛性钠

15

磷酸钠

80

碳酸钠

80

表面活性剂

少量

注)g/ℓ是指每1升脱脂液中溶解的克数


选型工具

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities