欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐腐蚀涂装(防腐蚀法)

  • 2023.06.25 13:53:47
  • 米思米
  • 1454

 为了保护结构材料免受腐蚀环境的影响,可根据环境使用上述耐腐蚀金属,但这些金属材料过于昂贵。

 为了解决这个问题,可以采用涂装处理,使用塑料等有机材料覆盖钢等目标材料的表面,以物理方式将其与腐蚀环境隔离并予以保护,从而防止发生化学或电化学腐蚀。

 涂装是指采用喷涂、刷涂、辊涂等方法将涂料涂布到物体上。之后,作为涂料主要成分的合成树脂通过聚合等化学反应形成坚固的涂膜。有些涂料需要加热到120℃以上才能形成牢固的涂膜,但对于钢架等大型构筑物,则需要采用无需加热的自然硬化型涂料。

 【表1】中是化工厂和电镀厂中所使用的防腐蚀涂料的常规特性。

【表1】涂料的常规特性

树脂系统

主要用途

醇酸树脂

钢架部分、铁板部分、一般用途

×

×

×

氯乙烯

钢结构部分、混凝土表面

丙烯

建筑外观、混凝土表面

酚醛树脂

钢架部分、化工厂

氯化橡胶

镀锌面、桥梁、铁塔

环氧酯

化工厂、耐化学药剂性钢结构部分

环氧树脂+胺

化工厂、耐化学药剂性钢结构部分

焦油+环氧树脂+胺

耐水、水下部分

×

聚异氰酸酯

钢结构部分、轻金属的保护和美观

热固性亚克力

铝件、钢结构部分的内饰件

硝化纤维素

木质部分以及钢结构部分

×

硅橡胶

耐热部分

×

注)优、良、可、×不可


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities