欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

棘轮扳手的种类和优点

  • 2023.07.19 15:33:14
  • 米思米
  • 3654

·           棘轮扳手

·           单口棘轮扳手

·           板状棘轮扳手(弯曲型)

·           组合棘轮

·           摇头棘轮

·           双口棘轮扳手

·           长套筒棘轮扳手

·           板状棘轮扳手(通用型)

·           双口棘轮眼镜型


棘轮扳手

这是能够连续转动螺栓和螺母的工具。

棘轮扳手的种类和优点 

优点


·   用于紧固或拆卸螺栓、螺母。套筒部分带齿,可连续旋转。由于套筒和手柄是一体的,因此不存在套筒掉落的危险,非常适合高处作业。


双口棘轮扳手

棘轮扳手的种类和优点 

优点


·   可依靠不同的套筒尺寸提升作业效率

可通过切换棘爪实现正反转。

 棘轮扳手的种类和优点

尺寸不同的套筒向两侧伸出。

棘轮扳手的种类和优点


单口棘轮扳手


棘轮扳手的种类和优点

优点


·   能够快速拧紧、拧松。

拧紧、拧松时正反面翻转。

棘轮扳手的种类和优点

相同尺寸的套筒向两侧伸出。

棘轮扳手的种类和优点


长套筒棘轮扳手

棘轮扳手的种类和优点

优点


·   长套筒向两侧伸出。便于在C型/H型槽钢、角钢等的深凹处,或螺栓伸出较长时用于拧紧螺母。


板状棘轮扳手(弯曲型)

棘轮扳手的种类和优点 

优点


·   15°弯曲型。

·   包括1柄扳手带2种尺寸套筒的产品和带4种尺寸套筒的产品。

棘轮扳手的种类和优点 


板状棘轮扳手(通用型)

棘轮扳手的种类和优点 

优点


·   摇头角度15°,可在自由改变角度的同时使用。

·   包括1柄扳手带2种尺寸套筒的产品和带4种尺寸套筒的产品。

 棘轮扳手的种类和优点

 

要点如下!

·    选择尺寸时请先确认螺栓、螺母的对边宽度尺寸(mm)。

·    请根据用途相应选型。

棘轮扳手的种类和优点


组合棘轮

用于拧紧或拧松六角螺栓、螺母的工具。

棘轮扳手的种类和优点 

优点


·         直柄造型使机身变得轻薄,方便在深处、狭窄的空间内作业。

棘轮扳手的种类和优点


·         采用棘轮机构,通常齿(齿轮)数为72齿。

·         无需将其从螺栓上拆下,即可顺利完成从临时紧固到最终紧固的作业。

齿数较多时的优点


由于每次转动棘轮时的角度较窄,因此可以在更狭窄的空间内拧紧螺丝。

棘轮扳手的种类和优点


双口棘轮眼镜型

棘轮扳手的种类和优点 

优点


·   采用了只需按下销钉即可简单可靠使用的棘轮机构。

·   适合用于狭窄场所。

棘轮扳手的种类和优点


摇头棘轮

棘轮扳手的种类和优点 

优点


·   头部可调整为任意角度,即使是深处也可完成作业。

棘轮扳手的种类和优点

 

要点如下!

·    请根据用途相应选型。

·    请确认要转动的螺栓或螺母类的对边宽度尺寸(mm),并选择与该对边宽度尺寸相匹配的扳手。

·    由于齿数较多,存在棘轮偏置部分能否用于临时紧固或最终紧固等的限制,请预先确认。

棘轮扳手的种类和优点


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities