欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

眼镜扳手的种类与优点

  • 2023.07.19 17:58:44
  • 米思米
  • 1845

·        眼镜扳手

·         带撬棒眼镜扳手

·         单口眼镜扳手

·         冲击眼镜扳手


眼镜扳手

用于强力转动六角螺栓、螺母的工具。

眼镜扳手的种类与优点

优点


·   由于是通过对整个圆周施加力来转动螺栓、螺母的六角部分,因此可以用更大的力转动而不会损坏螺栓、螺母。


带撬棒眼镜扳手

眼镜扳手的种类与优点

优点


·   手柄尾部为撬棒状(圆锥状)。也被称为装配眼镜扳手,对边尺寸包括从17mm到55mm的大约15种尺寸。


单口眼镜扳手

眼镜扳手的种类与优点 

优点


·   不同于普通眼镜扳手,手柄在垂直方向上没有弯曲,只在口部带有角度,可根据使用场所而非常便利的使用。


冲击眼镜扳手

眼镜扳手的种类与优点

优点


·   手柄后部有打击部分,只需用锤子敲击这个部位即可令其旋转,适合用于诸如大型螺栓、螺母或生锈螺栓螺母等需要很大力量的场合。

要点如下!


·    请确认六角螺栓、螺母的对边宽度尺寸(mm)。

·    请确认两口尺寸的组合。

·    请确认眼镜扳手的翘起角度。

·    JIS规格的眼镜扳手有翘起角度有15°、45°、60°三种。
翘起角度是为了避开螺母附近的障碍物。

眼镜扳手的种类与优点

眼镜扳手的种类与优点




选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities