欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

扳手的种类与优点

  • 2023.07.20 10:28:45
  • 米思米
  • 3695

·           两口扳手

·           组合扳手

·           可调钩形扳手

·         单口扳手

·         钩形扳手

·         带销钉钩形扳手


两口扳手

用于紧固或拆卸螺栓、螺母的工具。

 扳手的种类与优点

优点


·   卡住螺栓或螺母的对边(平行的两个面),进行拧紧、拧松操作。

     头部形状包括圆形和矛形两种,矛形头部的尖端比圆头更细,更容易在狭窄的空间中使用。

·   由于是开口,所以临时固定时能够快速转动。

扳手的种类与优点

螺栓螺纹直径与扳手对边尺寸表


公制螺纹

内六角螺栓螺母 mm

小型、六角螺栓、螺母 mm

高强度、六角螺栓、螺母 mm

M1.6

3.2



M2

4



M2.2

4.5



M2.5

5



M3

5.5



M3.5

6



M4

7



M4.5

8



M5

8



M6

10



M7

11



M8

13(14)

12


M10

16(17)

14


M12

18(19)

17

22

M14

21(22)

19(21)


M16

24(26)

22(23)

27

M18

27(29)

24(26)


M20

30(32)

27(29)

32

M22

32(35)

30(32)

36

M24

36(38)

32(35)

41

M27

41

36

46

M30

46

41

50

M33

50

46


M36

55(54)

50


M39

60(58)

55


M42

65(63)



M45

70(67)



M48

75(71)



M52

80(77)



M56

85



()内为旧JIS的标注。

种类及等级


种类

等级

表示等级的符号

取决于头部形状的种类

取决于口数的种类

圆形

扳手的种类与优点

单口

普通级

N

强力级

H

双口

普通级

N

强力级

H

矛形

扳手的种类与优点

单口

-

S

双口


单口扳手

扳手的种类与优点



优点


·   只有一侧开口的型号。


组合扳手

扳手的种类与优点 

优点


·   具有2种功能的工具,可广泛应用于各种维修及工作,在家庭中也更易于使用。可使用开口扳手临时固定,使用眼镜扳手正式固定。

 

要点如下!


·    请先确认螺栓、螺母的对边宽度尺寸(mm),然后选择相应尺寸的扳手。

扳手的种类与优点

·    请根据用途相应选型。(单口、双口、组合型等)


钩形扳手

这是将卡爪插入凹槽或销孔中,利用杠杆原理进行紧固的工具。

扳手的种类与优点 

 

以尖端上的钩子和钳口2点为接触点,利用杠杆原理进行紧固。
如果直径对于扳手的适用范围来说太小,则卡爪就卡不住。如果直径过大,则易于脱落,很危险。

扳手的种类与优点

 

优点


·   用于安装和拆卸圆螺母、轴承螺母。尖端的钩子与钳口2点与螺母接触的同时转动,更容易施力。


可调钩形扳手

挂钩型

带销钉型
可调整直径。

扳手的种类与优点

扳手的种类与优点

优点


·   通过移动滑块可以适应更广泛的直径。

扳手的种类与优点


带销钉钩形扳手

扳手的种类与优点

优点


·   利用尖端的销钉与钳口2点与螺母接触的同时转动,更容易施力。

·   当圆螺母的接受部分(对应形状)为圆孔时使用。

 

要点如下!


·      请确认卡爪形状(钩形还是销孔形)形状。

※ 如果卡爪的形状(钩形或销孔形)与圆螺母的槽或孔不匹配,就无法使用。

·      请确认紧固对象的直径是否在扳手的适用范围内。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities