欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

5轴数控加工中心适用的立铣刀

  • 2020.03.23 17:07:01
  • 米思米
  • 759

   请告知有效利用5轴控制的加工中心所需的刀具选定方法和使用上的要点。



   ■ 5轴数控加工中心的优点和缺点

   5轴数控加工中心可针对采用3轴加工中心加工困难的形状、必须改变步骤加工等,高效地且在同一个步骤中进行切削加工。其结果就是能有望获得简化工序、省去工夹具、使得高精度化等效果。另一方面,可认为NC编程就变得复杂或是某些加工形状存在刀具悬伸加长等缺点。需要应对这些情况。


5轴数控加工中心适用的立铣刀 

   ■ 针对5轴数控加工中心的刀具选定

    基本上要选择刃长较短,刚性高的刀具。对于刀具形状方面,可以说,若是采用球头立铣刀、圆弧角立铣刀等可适用于各种加工形状的立铣刀的话,就方便了。

   在刀具悬伸加长的切削方面,接近性优秀,保持精度和刚性高的热膨胀刀柄就变得有利了。 


 推荐商品指引


 通过使用热膨胀刀具来最大限度地发挥出5轴数控加工中心的优点。

 

   TS涂层硬质合金球头型立铣刀
   热膨胀刀柄用・2刃/超短刃型

   TSCSHBEM2B

5轴数控加工中心适用的立铣刀

5轴数控加工中心适用的立铣刀

   这里是优点 

   全长较短,可应对刀柄长度有限制的热膨胀刀柄。

   

   TS涂层硬质合金圆弧角型立铣刀
   冷缩配合用・4枚刃/短管型
   TSCSHCREM4B


5轴数控加工中心适用的立铣刀

   这里是优点 

   除了有R精度±5μmQ-Value商品外,还推出了可方便您购买到的10μm精度商品。


 新推出的热膨胀刀柄备有两体型和一体型MONO系列

   两体型BT刀柄
   BT□□-SLK12
5轴数控加工中心适用的立铣刀


 

   两体型HSK刀柄
   A□□-SLK12
5轴数控加工中心适用的立铣刀

 

   Mono系列HSK
   E□□-SL□□
5轴数控加工中心适用的立铣刀


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities