欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

请教引进螺纹铣刀的优点和使用方法方面的基础知识

  • 2020.03.23 17:15:17
  • 米思米
  • 2206

   作为替代丝锥使用的螺纹孔加工用工具,我们介绍了“螺纹铣刀”。
   至今为止,都是使用丝锥进行螺纹孔加工的。因此,螺纹铣刀的使用方法是什么和有怎样的优点呢?对于这些方面,请说明一下。

 螺纹铣刀的导入优点

   1. 可进行高精度和高品质的螺纹孔加工
   使用丝锥进行的螺纹切削,在很多情况下由于底孔的精度,螺纹的精度和表面粗糙度会降低。而使用螺纹铣刀的话,(1)可确保具有较大的切屑排出空间、(2)因为是铁钢加工的关系,而使得能进行高精度和高表面粗糙度的螺纹孔加工。

   2. 螺纹孔加工的稳定化和合理化
   对于传统上常用的丝锥,人们有这样的担心,即,切削时所产生的缺失等会导致出现问题。但螺纹铣刀因具有上述(1)的刀具特性,使得可进行稳定的切削。
使用同一刀具对用钻头加工的底孔进行倒角和螺纹切削也将成为可能。

   3. 即使万一出现了折损问题,也能容易排除。
   使用丝锥进行的螺纹孔加工,最成问题的便是折损时的排除作业。而使用螺纹铣刀,即使万一
出现了折损问题,也可简单地进行处理。

  螺纹铣刀使用的程序示例

请教引进螺纹铣刀的优点和使用方法方面的基础知识

   公称:TAC-CTM-M6-1

请教引进螺纹铣刀的优点和使用方法方面的基础知识


   ■ 加工条件

直径×螺距

M6×1

外径 D

4.5

切削速度(m/min

150

进给mm

0.04

转速min-1

10610

加工深度

12

工件材料

S45C



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities