欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电热钳的优点与刃口种类

  • 2023.07.24 16:23:35
  • 米思米
  • 947

电热钳

这是通过加热刃口切断易碎塑料水口的工具。

电热钳的优点与刃口种类

优点


·   由于利用加热器加热切削刃,因此即使切削易碎的塑料材质,也不会发生破裂或断裂。

·   根据切断对象不同,有7种不同的切削刃形状。

·   刃口部位的最高温度可达140℃~170℃。

 电热钳的优点与刃口种类

切削刃的种类


 

强力钳
最大可切断φ7mm的水口。

顶切钳
用于切断深处水口。

加长钳
用于切断较宽的位置。

电热钳的优点与刃口种类

电热钳的优点与刃口种类

电热钳的优点与刃口种类

直口钳
刃口表面与主体平行。

薄口钳
用于切断狭窄位置或是小件。

带角度(40゜)
用于水口的水平切断等。

电热钳的优点与刃口种类

电热钳的优点与刃口种类

电热钳的优点与刃口种类

 

变压器


使用电热钳时必须有变压器。可通过旋转旋钮,根据产品相应调整温度。电热钳的用电,经变压器转为24V后使用。

电热钳的优点与刃口种类

维护方法


由于加热的缘故,切削刃连接部分的润滑油会很快耗尽,从而变得动作不畅,因此请注意定期润滑。

电热钳的优点与刃口种类

要点如下!

· 请根据要切割的零件形状,相应选择刃口形状相匹配的产品。
· 请确认要切断的物品粗细(mm)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities