欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

斜口钳的种类与优点

  • 2023.07.24 15:04:41
  • 米思米
  • 3738

·         斜口钳

·         塑料水口钳

·         小型斜口钳

·         斜嘴钳


斜口钳

用于切断铁丝、铜丝、电线、塑料等的工具。

斜口钳的种类与优点

 

 

尺寸和材质因剪切对象物品的粗细和硬度而异。
剪切对象越粗、越硬,则钳子尺寸越大。

斜口钳的种类与优点

 

 

斜口钳的种类与优点


塑料水口钳

斜口钳的种类与优点

 

优点


·   用于切断软塑料。

·   加工为薄而锋利的刃口,剪切后产品上无残留,能够形成美观的切面。


小型斜口钳

斜口钳的种类与优点

 

优点


·   用于精密设备的组装、维修。

·   尺寸小至100~125mm,适合用于精细作业。


斜嘴钳

斜口钳的种类与优点

优点


·   在维修家电产品、配线时,用于剥除电线外皮。

·   刃口角度倾斜40°。

·   也有带剥线孔的产品。

斜口钳的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认要切断的物品材质。
(铁、铜、塑料、琴弦等)
· 请确认切断能力。(可以切断粗细是多少φ的线材)
· 请确认全长(mm)。

(125、150、175、200mm等)
· 请确认是否带有复位弹簧。
· 带有复位弹簧的产品作业时更为轻松。

 

斜口钳的种类与优点

 

※刃口形状因切割对象的材质而异,需要选择适合切割对象的刃口类型。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities