欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

绝缘工具的优点与规格、注意事项

  • 2023.07.28 13:36:06
  • 米思米
  • 264

绝缘工具

这种工具能够确保电气作业时的安全性。

绝缘工具的优点与规格、注意事项

优点


·   绝缘工具是覆盖有绝缘材料的工具。在带电工作时,能够防止设备之间发生短路,从而防止损坏。

·   为了在绝缘工具漏电或是手误触到带电部分的情况下保护作业人员的安全,必须佩戴绝缘手套。绝缘工具与绝缘手套配合使用,可确保双重安全。

·   在带电状态下(无法确认带电状态时,或是存在带电风险时),有法律义务佩戴以及使用绝缘防护用品。(劳动安全卫生法、劳动安全守则等)。

绝缘工具的优点与规格、注意事项

基于IEC标准的安全测试示例

关于绝缘工具的规格

IEC是“国际电工委员会”的缩写,是协调各国在电力、电子、通信、核电领域的相关规格和标准的国际组织。是有关绝缘工具的唯一全球标准。

介电检测

在水中浸泡24小时后擦干,并以1000V电压通电3分钟,检测金属件及薄膜,漏电电流不得超过限制值。

贯通测试

刺穿薄膜最容易损坏的部分后,进行加热、冷却,并以5000V通电3分钟时,不得发生破坏和着火。

绝缘覆膜附着测试

将工具在70度的温度下加热168小时,并在室温下以50kg的负载进行3分钟的拉拔试验,此时,绝缘覆膜必须保持附着在作为基体的工具上。

绝缘工具的优点与规格、注意事项

绝缘工具的优点与规格、注意事项

绝缘工具的优点与规格、注意事项

阻燃测试

用燃烧器火焰加热10秒,移开燃烧器后,20秒内火焰蔓延不应超过一定限度。

冲击测试

在零下25℃冷却2小时后,对工具端部间歇施加常规承受的外力时,手柄等处不应出现裂纹。


绝缘工具的优点与规格、注意事项

绝缘工具的优点与规格、注意事项


 

【注意事项】

· 根据国际标准IEC60900,原则上禁止将其他公司的绝缘工具与不绝缘的普通工具组合使用。

· 根据使用电压,有时必须具备电工资质方可使用。(例:低压资质等)

要点如下!

· 请确认使用状况,然后相应选型。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities