欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防爆工具的优点与用途、认证/规格

  • 2023.07.28 13:29:57
  • 米思米
  • 1157

防爆工具

这种工具不会产生火花,可用于严禁明火的危险环境。

防爆工具的优点与用途、认证/规格

优点


·   这种工具主要用于具有爆炸危险、具有易燃或可燃性蒸气或液体的场所、或充满易燃/可燃性气体的场所。

·   非磁性。

·   耐腐蚀性高。

·   是由以铜为主要成分的不燃材料所制成的工具。

用途


适用于燃气作业现场、化工厂、涂料厂、火力发电厂等需要防爆的场所。

这种工具即使受到冲击或发生摩擦,也不会产生可能导致起火的火花。

防爆工具的优点与用途、认证/规格

关于防爆工具的相关认证和规格


什么是UKAS

UKAS是英国认证机构认证评议会(United Kingdom Accreditation Service)的简称。

是由英国贸易和工业部资助的非营利性组织。作为英国EN45000、ISO等标准的认证机构,在英国国内进行ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO22000等认证。目前,UKAS不仅在英国开展认证,也在海外进行质量和环境管理体系认证,在日本,还作为ISO合规认证机构,通过代理商开展认证工作。

什么是FM Approvals

FM认证标志旨在确认商品及服务在性能、安全性以及质量方面符合FM Approvals中所规定的条件,能够服务于防灾危机管理的目的。Approval Standard(认证标准)的目的在于,作为面向FM认证责任人、制造商、用户以及许可机构的指南,提出各类产品和服务的认证标准。

提交认证审批的产品应证明其符合认证标准,且生产过程中的质量管理或用途始终保持一致,同时还须保证其产品或服务具备可靠性。认证标准是以性能为导向,旨在促进技术发展。

什么是FMRC

通过洁净室材料阻燃性能标准“FMRC 4910规格”认证。

可以防止火灾蔓延,最大限度地减少烟雾和腐蚀性气体所造成的污染,并具有优异的耐化学性、耐热性、可加工性。


要点如下!

· 请根据作业内容相应选择工具。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities