欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电钻的种类与优点

  • 2023.08.08 11:39:17
  • 米思米
  • 2802

·         电钻

·         振动钻


电钻

在末端安装钻头后用于钻孔的工具。

普通型

侧面带手柄型

电钻的种类与优点

电钻的种类与优点

 

优点


·   电钻用于对木材或金属进行钻孔加工,只需将钻头(刀头)安装在主轴上的夹头上即可使用。根据加工对象材质不同,大致分为金工用和木工用。一般来说,即使没有扭矩标示(N·m=牛顿米,指做功量),电功率(W)越大则动力越强。

电钻的种类与优点

选型时应注意的事项


无键夹头:通常是通过利用夹头手柄旋转钻夹头来拆装钻头,但无键夹头无需使用夹头手柄,只需用一只手转动夹头即可完成固定。

电钻的种类与优点

无级变速:包括低速和高速2档切换,以及利用开关操作无级变速产品,还有具有反转功能以便于拆卸刀头的型号。

要点如下!

· 请确认需要使用的钻头大小(必要的孔径与孔深度)。

· 如果需要在金工加工中钻直径在10mm以上的孔,建议使用带有侧手柄的350W以上大型电钻。

· 请确认需要在何种材质上钻孔。

 (在石头、混凝土、砂浆等上钻孔时,需要使用振动钻和冲击钻。)

· 选配功能众多,请确认具体需要哪些选配功能。

· 选配功能…无键夹头、无级变速、侧手柄、限位器、手提箱、制动器、正反转功能等。


振动钻

利用旋转和强力冲击(振动)打孔的工具。

电钻的种类与优点

优点


·   振动钻机用于在诸如石头、混凝土、砌块、砖块等易碎、易裂、易堵塞的材质上钻孔。

·   在钻孔时,钻头的主轴部分除了旋转外,还会产生向前的冲击力(振动)。

电钻的种类与优点

振动钻的结构


     驱动轴的旋转带动旋转凸轮旋转。

电钻的种类与优点

     旋转凸轮的倾斜将固定凸轮向上推并压缩弹簧。

电钻的种类与优点

     当钻头进一步旋转时,固定凸轮从斜面上脱离,弹簧的推力使固定凸轮与旋转凸轮发生碰撞,从而从钻头产生冲击力(振动)。

电钻的种类与优点

 

小知识  什么是振动钻

除了常规电钻的旋转之外,振动钻还具有同时向所安装的刀具(钻头)施加垂直方向上的振动的附加功能。由于其振动效应,可以在混凝土、砂浆、石材等无法利用电钻钻孔的地方打孔。振动钻上还带有模式切换杆,也可以关闭振动功能后当作普通电钻使用。

 

要点如下!

· 请确认需要使用的钻头大小(必要的孔径与孔深度)。

· 需要打孔径较大的孔时,可使用冲击钻。

· 请确认需要在何种材质上钻孔。

 (在石头、混凝土、砂浆等上钻孔时,需要使用振动钻和锤钻。)

· 选配功能众多,请确认具体需要哪些选配功能。

 · 选配功能…无键夹头、无级变速、侧手柄、限位器、手提箱、制动器、正反转功能等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities