欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

磁力钻床的种类与优点

  • 2023.08.08 11:56:59
  • 米思米
  • 690

磁力钻床

这是安装在生产现场,用于在钢材上钻孔的电动工具。

一触更换刀具式

磁力钻床的种类与优点

 

优点


·        主体为磁铁吸附式,通电后即利用磁铁吸附,因此很容易就能安装在现有的钢铁材料上。

·        可一触更换刀具。

·        执行钻孔作业时,包括全自动型与手动型两种类型。

<全自动型>

只需接通开关,就能自动让钻头前进完成钻孔。钻孔结束后自动复位。也可手动处理。

<手动型>

接通开关,手动让钻头前进。结束后手动复位。

·        钻孔速度比常规钻头更快。

·        需要安装专用刀片。

磁力钻床的种类与优点

用途


用于在无法使用大型机械的现场钻孔。

磁力钻床的种类与优点



磁力钻床电钻用

磁力钻床的种类与优点

电钻改装型

磁力钻床的种类与优点

 

优点


·   包括电钻安装型和电钻改装型两类。

·   磁铁吸附式一旦通电即可利用磁力吸附,因此很容易就能安装在现有的钢铁材料上。

用途


可带入无法使用大型机械完成钻孔作业的现场使用。

磁力钻床的种类与优点

要点如下!

·  对于电钻改装型,请检查是否可以安装磁力钻床和电钻。


低位磁力钻床

磁力钻床的种类与优点

优点


·   小型、轻巧、长度短。

·   需要安装专用刀片。

磁力钻床的种类与优点

 

要点如下!

·  请确认是全自动型还是手动型。

·  请确认磁铁部位的尺寸。

·  请确认钻孔能力(mm)。

·  请确认可钻孔的板厚(mm)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities