· 电动剪刀
· 超声波切割机
电动剪刀
利用100V电源让刀刃移动以切割铁板和橡胶板的剪刀。

优点
· 用于在薄板切割作业中加工铁板、不锈钢板、铜板等时。
· 按下开关,则刀刃连续动作。

刀刃的种类
直线切割用 | 曲线切割用 | 横向高速钢刀刃不锈钢用 |
|
|
|
要点如下! |
· 请确认切割能力。(最多可切割1.0mm厚的铁板等) · 请确认刀刃种类。 |
超声波切割机
能够安全且轻松切割厚纸以及树脂材料的切割工具。
手动开关式 | 脚踏开关式 由于是通过脚踏执行ON/OFF操作,因此非常适合需要使用双手的作业。 |
|
|
优点
· 普通切割机是通过给刀刃施加外力完成切割,而超声波切割机则是利用每秒4万次振动产生的摩擦热让厚纸和树脂等熔融,从而安全地实现切割。
原料切割示例
原料 | 壁厚 | 切割速度 |
ABS/PE | 3mm | 10mm/秒 |
PVC/亚克力 | 3mm | 7mm/秒 |
尼龙/PP | 3mm | 3mm/秒 |
厚纸 | 1.5mm | 20mm/秒 |
聚氨酯橡胶 | 3mm | 10mm/秒 |
油布 | 2mm | 10mm/秒 |

【注意事项】
· 厚度达到5mm以上的树脂很难切割。
· 也无法很好地切割薄橡胶(无腰线的橡胶)。
· 无法切割金属、玻璃、瓷器等。
切割木材会导致木材焦化。
· 超声波切割机的切割效果比常规刀具好得多。使用时请注意工作姿势,以免滑倒、割伤身体(手、脚等)。
· 请避免在通电状态下误触刀刃。此外,作业时请小心不要绊倒或滑倒,以免伤害到自己或他人。
要点如下! |
· 请确认加工对象工件材质(厚纸或热塑性树脂等)。 |






















