· 液压弯管机
· 钢筋弯曲机
液压弯管机
用于弯曲燃气管和电线管等管道的装置。
优点
· 用于进行燃气管、电线管的弯曲加工。原则上最多可以弯曲到90°,如果中途停止,也可以用于弯曲到60°、30°。
弯管方法
模压
· 将管道的中央部分与模具对齐并按压。
· 对于燃气管道,R弯曲约为管径的2.5~7倍(取决于管径)。
通过模压完成加工
3辊成型
· 可实现10倍管径以上R弯曲。
拉弯法
· 将管道的一端固定到模具上并让模具旋转。
· 可以以小半径弯曲铝管或不锈钢管等薄壁管道。
利用拉弯法进行加工
要点如下! |
· 请确认弯管的种类、尺寸(mm)。 · 请根据管径(mm)替换弯管压块(中心成型器)。 · 请根据用途确认是采用手动泵式还是电动泵式。 |
钢筋弯曲机
用于在工地现场或工厂弯曲钢筋。
优点
· 有些电动钢筋弯曲机只需更换滚轮即可处理多种不同直径的钢筋。
考虑到通常需要进行小半径弯曲的场合,多数时候会提供小半径弯曲专用的选配件。
关于钢筋弯曲(手动或电动进行弯曲钢筋的加工)
用于进行弯曲加工的设备称为弯曲机,钢筋弯曲机主要用于在建筑工地现场弯曲钢筋。
手动式
电动式
只需设定弯曲角度并按下(拨盘式/滑动式)开关,即可进行弯曲加工。
直径与硬度的表述
钢筋主要用直径“D”和硬度“SD”进行标注。主要的“D”参数包括10、13、16、19、22、25、32、42、51(D10=10mm,数字越大则直径越大),SD参数则包括SD295、SD345、SD390、SD490等。(数字越大则越硬)
小知识 维护方法 |
· 进行弯曲加工时,铁屑会从钢筋表面脱落,一边使用一边进行清扫可以延长其使用寿命。 |
要点如下! |
· 请确认是手动式还是电动式。 · 请根据要加工的钢筋直径(D)和硬度(SD)相应选择设备。 |