欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

希望了解重新研磨超硬半径立铣刀的时机

  • 2023.08.24 14:58:34
  • 米思米
  • 971

问题

请问需要重新研磨超硬半径立铣刀的最佳磨损状况是何种状况


按照公司内规定,经过一定加工时间之后就要重新研磨,但是个人觉得还可以继续使用。

由于R部位的磨损及缺损较大,可能发生研磨费用较高、无法研磨等问题。
希望能够获知需要进行重新研磨的最佳磨损状况标准。

回答

需要重新研磨超硬半径立铣刀的最佳磨损状况是何种状况


要重新研磨使用超硬半径立铣刀时,最好在磨损宽度为0.4~0.8mm的的范围内时进行重新研磨。

由于应对方针会根据磨损状况而发生改变,所以请参考下述各种状态的说明。

1.       磨损幅度为0.4~0.8mm,则无需切断,只需对R部进行研磨即可(图1-1)

2.       磨损幅度小于0.2mm,可以重新研磨,也可以继续用于半精加工级别的用途(图1-2)

3.       包括缺损在内,尖端磨损大于1mm时,会导致发生切断且成本增加(图1-3)
切断后,如果刀刃长度不足进行R研磨所需的足够长度,则无法重新研磨(图2)

图1  刀刃磨损示意图

图1-1

希望了解重新研磨超硬半径立铣刀的时机

图1-2

希望了解重新研磨超硬半径立铣刀的时机

图1-3

希望了解重新研磨超硬半径立铣刀的时机


希望了解重新研磨超硬半径立铣刀的时机


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities