欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

油石的种类与优点

  • 2023.09.06 16:19:41
  • 米思米
  • 2355

·       油石(棒状、方形) 

·       模具用油石

油石(棒状、方形)

用于去除难以去除的毛刺以及需要去除大量材料的磨削作业。

棒状

方型


油石的种类与优点


油石的种类与优点

优点


·       与其他油石相比,采用更不易磨损的研磨材料。

·       不会留下深划痕,且研磨量大、作业效率高。

·       可广泛应用于除毛刺以及模具平面研磨等。


油石的种类与优点


粗/中等粒度用于粗加工,细/极细用于精加工。

 

关于油石的使用


使用油石时可以采用干式研磨,但通常来说,使用时浸渍油(研磨液)可以提高其研磨性能。此外,有些产品一开始就浸渍过油。

维护方法


油石磨损后的保养,可使用平整的同种油石,或使用粒度更粗的油石摩擦已发生磨损的油石,从而使磨损面变平整。在平整的混凝土上摩擦也可获得同样的效果。

 

小知识  关于加工余量

加工余量是指从加工前尺寸变为加工后成品尺寸的加工量。

油石的种类与优点

将20mm的工件精加工为19.5mm时的加工量0.5mm即为加工余量

 

要点如下!

·         工作效率和内容会根据粒度(#)而发生变化,请务必目视确认。

·         粗/中等粒度→粗加工用  细/极细→精加工用

·         <棒状> 请确认形状及长度×直径(mm)并相应选型。

·         <方形>  请确认长度×宽度×厚度(mm)并相应选型。

模具用油石

这是用于进行模具磨削加工的油石。


油石的种类与优点


优点


·       分为粗精加工、半精加工、最终/镜面抛光等多种型号,具有多种粒度可供选择。采用不使用研磨液的干式研磨,或用加水研磨的湿式研磨,效果更佳。

用途


模具包括冲压模具、压铸模具、塑料模具等各种不同种类,模具用油石是用于模具制造过程中的最终抛光。当树脂被注入模具中成型时,模具的形状和粗糙度会直接体现在塑料制品上,因此此项作业非常重要。

请根据加工情况相应选择粒度。


油石的种类与优点


粗、中精加工用

耐磨损性最好,不易折断,即使是沟槽、狭缝、底角等不易处理的部位也能发挥出高磨削力。


油石的种类与优点

油石的种类与优点

中精加工用

只需轻触即可发挥出卓越的研磨性能,用途广泛。


油石的种类与优点

油石的种类与优点

最终精加工、镜面抛光用

也可用于有色金属的研磨加工。根据粒度不同,分为各种颜色。

这是为了用于最终精加工而开发出的油石,不会在精加工面上造成划痕。


油石的种类与优点


要点如下!

· 请根据精加工状况(表面粗糙度)相应选择粒度(#)。

· 请选择与要加工的钢材相匹配的油石。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities