欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

选择金属加工方法的要点

  • 2023.12.12 17:32:34
  • 米思米
  • 1071

上篇我们介绍了金属加工的种类与分类,本篇接着给大家介绍金属加工方法的要点。

选择金属加工方法的要点

选择金属加工方法时,应注意如下要点。

充分理解各种加工方法的特点

金属加工方法多种多样,每种工艺有其自身的优劣。


形状自由度

精度

成本

时间

量产性

强度

切削加工

磨削加工

特殊加

冲压加

粉末冶

3D打印机

即使是用于制造相同尺寸、相同特性的产品,工艺选择的不同也会在成本和时间上产生很大的差异。预先了解各种加工方法的优劣,后续在选用具体方法时则更加便利。

预先了解可选的加工方法有哪些

这一点经常被忽视,虽然即使知道哪种加工方法最为适合,也可能会因为在自家工厂中无法采用,或是因为预约已满而无法使用。所以在进行金属加工时,预先了解自己应该选择哪种加工方法,以及把握身边可用的选项同样也很重要。

调查既往的事例

虽然根据产品的不同无法一概而论,但很多时候在过去就已经用金属加工的方式制造出了类似的零件。通过探寻记录找出当时采用何种工艺制作的也不失为一个好办法。

向相关领域的专家请教

自行调查研究虽然也很重要,但更有效的方法是向相关领域的专家请教。生产技术和制造部门的人员是制造方面的专家,应该能够指导你选出在各种条件下的最佳工艺。也可以在实际制造时让你旁观加工过程。自己亲眼观察加工过程,更是一个百闻不如一见的学习机会。

选型工具

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities